Berteks – Innovación, versatilidad y sostenibilidad turcas

Ubicada en Bursa, el centro de producción textil centenario de Turquía, Berteks Tekstil A.Ş. es una fuerza progresista en la industria del tejido. Una empresa familiar dirigida por la cuarta generación, la cual tiene 1.200 empleados y opera una planta de fabricación que cubre 80.000 m2. Con una impresionante producción anual de 12,6 millones de metros de tejido tejido, Berteks es un actor importante en la industria. 

El reto para la tejedora turca

Berteks entró en una fase de crecimiento significativo en 1984 y ha estado expandiendo continuamente su cartera de productos, utilizando hilos elegantes y teñidos, especializándose en tejidos de alta calidad para cortinas y tapicería. La compañía recientemente comenzó a producir textiles técnicos como tejidos de paracaídas y globos, tejidos acústicos y tejidos ignífugos. Exportando el 85% de su producción a más de 50 países, incluidos mercados clave como Estados Unidos, Bélgica, Australia, Países Bajos e Italia. Berteks mantiene estándares de calidad de primer nivel superior para su diversa gama de productos. Las demandas de estos mercados son multifacéticas, por ello confía en soluciones que ofrecen flexibilidad y alto rendimiento.

Las soluciones para la tejeduría Berteks

Una amplia gama de soluciones de tejido

Para satisfacer los diversos y estrictos requisitos de sus productos destinados a varios mercados internacionales, Berteks ha equipado sus instalaciones de producción con las soluciones Stäubli para la preparación de tejidos, marcos y tejeduría Jacquard. La empresa aprovecha la potencia de más de 200 productos Stäubli en sus procesos de tejido:

Beneficios para el cliente

  • Soluciones versátiles para tejedurías de alta calidad de todo tipo.
  • Flexibilidad para crear una amplia variedad de tejidos y diseños sofisticados.
  • Duradero y fiable: fácil mantenimiento para una productividad óptima.
  • Máquinas Jacquard: eficiencia energética superior con un consumo de energía inferior del 30%.

Hacia una producción textil más ecológica

Berteks está comprometida con un alto nivel de rendimiento ESG (ambiental, social y de gobernanza) y está adoptando materiales y técnicas de producción más limpias que minimizan el impacto ambiental. El presidente de Berteks, Berk Noyan, da algunos detalles: "Berteks está adoptando materiales de hilo nuevos y más sostenibles, y está desarrollando tejidos recubiertos biodegradables, de alta resistencia y de base biológica".

El proceso de producción también es fundamental para minimizar el impacto ambiental en Berteks. El buen funcionamiento, el mantenimiento reducido, el soporte técnico, la compatibilidad digital, el alto rendimiento, la longevidad del equipo y la eficiencia energética son factores decisivos. 

Asociarse: la clave del éxito

Berk Noyan enfatiza que alcanzar los objetivos de diversificación, productividad y rendimiento ESG solo es posible con el apoyo de socios fiables: "Podemos confiar en la amplia gama de Stäubli para satisfacer nuestras variadas necesidades. Y con una presencia local en Turquía. Stäubli es fiable y rápido para responder siempre que necesitemos servicios o asistencia especial. Esa es la base de nuestra sólida y duradera asociación".

La asociación es sinérgica. La tecnología de vanguardia de Stäubli se combina con el compromiso de Berteks, con la innovación y la artesanía meticulosa para producir un amplio espectro de textiles superiores, al tiempo que señala el camino hacia un futuro más sostenible.

¿Qué dice el cliente?

"Podemos confiar en la amplia gama de Stäubli para satisfacer nuestras variadas necesidades. Y con una presencia local en Turquía, Stäubli es leal y rápido para responder siempre que necesitemos servicios o asistencia técnica. Esa es la base de nuestra sólida y duradera asociación".

Berk Noyan,
Presidente de Berteks

Soluciones de producto para este tipo de aplicación

Casos de éxito de Stäubli