La máquina Jacquard electrónica SX PRO de Stäubli da excelentes resultados en el tejido de felpa, tapicería, tapices, seda, ropa, fundas de asientos y tejidos técnicos en todo tipo de máquinas de tejer de chorro de aire, de pinza y de chorro de agua.
La máquina Jacquard SX PRO está equipada con hasta 2.688 ganchos.
La máquina Jacquard SX PRO es muy robusta, resistente al desgaste y se ha diseñado para un uso diario durante muchos años con el mínimo mantenimiento. Como la fuente de alimentación está integrada en el cabezal Jacquard, la máquina es muy compacta y puede instalarse fácilmente en cualquier tejeduría.
"La nueva electrónica ya ha sido probada en nuevos formatos que combinan nuevos módulos que nos permiten ahorrar energía, tanto mecánicamente, como en el sistema de selección de ganchos para la nave. Todos los puntos fuertes del SX se han mantenido o mejorado. Por lo tanto, esta máquina sin duda nos servirá durante mucho tiempo y nos ahorrará dinero tanto en energía como en mantenimiento".
CARACTERÍSTICAS / MODELO | SX PRO |
|---|---|
Campos de aplicación | Todo tipo de telares (telares de chorro de agua, telares de pinza y telares de chorro de aire) |
Aptitud del tejido | Todos los tejidos planos, de rizo y técnicos |
Formato disponible | 2.688 ganchos (21 filas de 16 módulos) |
Sistema de accionamiento y formación de la calada |
|
Selección de ganchos | Módulos Stäubli MX PRO con conexión rápida QUICK LINK |
Control electrónico | Controlador independiente Stäubli TC8, sincronizado con el telar |