Con el fin de ayudar a nuestros clientes a realzar el valor de un tejido y prevenir las falsificaciones, Stäubli ofrece la máquina Jacquard electrónica UNIVALETTE para tejer nombres y patrones en orillos y telas en una amplia variedad de aplicaciones.
La máquina Jacquard UNIVALETTE controla cada hilo de urdimbre por separado e individualmente a través de un actuador Stäubli (JACTUATOR). Su construcción modular lo hace altamente adaptable, por lo que se puede configurar a todos los requisitos del cliente. Esta máquina responde perfectamente a la necesidad de tejer artículos complejos con inscripciones en orillos, especialmente con la capacidad de colocar la máquina detrás de los marcos, especialmente en telares de chorro de aire.
CARACTERÍSTICAS / MODELO | UNIVALETTE |
---|---|
Campos de aplicación | Máquinas de tejer con pinzas, proyectiles, chorro de aire y lanzadera |
Aptitud del tejido | Etiquetas y logotipos en orillos y en todos los tejidos planos, de rizo y técnicos |
Formato | 96 actuadores por cabezal |
Movimiento del arnés | Control individual de hilo de urdimbre con actuador Stäubli (JACTUATOR) |
Sistema de accionamiento | La máquina Jaquard tiene su propio accionamiento, sincronizado electrónicamente con el telar, sin conexión mecánica con la máquina de tejer |
Control electrónico | Controlador independiente Stäubli JC7U, sincronizado con el telar |