Especialmente adecuadas para la producción de terciopelo, las máquinas Jacquard electrónicas SX V, LX V y LXL V de Stäubli dan excelentes resultados en la fabricación de terciopelo en máquinas de tejer adecuadas.
CARACTERÍSTICAS / MODELO | SX V | LX V | LXL V |
|---|---|---|---|
| Campos de aplicación | Adecuado para máquinas de tejer terciopelo | ||
| Aptitud del tejido | Todo tipo de tejidos de terciopelo | ||
| Control electrónico | Unidad de control independiente Stäubli JC7, sincronizada con la máquina de tejer | ||
Formatos disponibles | 2.688 ganchos | 3.072 a 5.120 ganchos | 6.144 a 14.336 ganchos |
Sistema de accionamiento y formación de la calada | Doble movimiento excéntrico en ambos lados | Sistema de eje coaxial accionado por levas complementarias | Sistema de eje coaxial accionado por levas complementarias |
Iniciando el movimiento del gancho | Módulos MX y MXV de Stäubli con conexión rápida QUICK LINK | Módulos MXR y MXV de Stäubli con conexión rápida QUICK LINK | Módulos MXR y MXV de Stäubli con conexión rápida QUICK LINK |