Capacidad y agilidad para el procesamiento de telas de primera calidad

V. FRAAS GmbH es una empresa familiar dedicada a la producción mundial de tejidos fundada en 1880. Su negocio principal son los accesorios de moda como bufandas. Cuenta con 600 empleados en todo el mundo. La empresa produce unos 12 millones de bufandas al año, incluida la marca premium Cashmink.

Un negocio estacional desafiante

El principal desafío en la industria de bufandas es que es un negocio estacional. Para garantizar un funcionamiento rentable, V. FRAAS GmbH necesita máquinas fiables, precisas y de alta velocidad para tejer de forma continua volúmenes muy elevados durante los meses de mayor actividad, y estas máquinas también deben ofrecer la flexibilidad y la facilidad de manejo para los cambios de estilo rápidos para producir una gama diversificada de tejidos durante los meses de menor actividad.

Beneficios para el cliente

  • Alto grado de flexibilidad en la preparación del tejido.
  • Plegadores de urdimbre de calidad que evitan la rotura del hilo durante el tejido.
  • Cambios rápidos de estilo.
  • Aumento de la eficiencia general en el tejido.

Soluciones ágiles para la calidad y los cambios rápidos de estilo

Para lograr una alta productividad durante el proceso de tejido, V. FRAAS GmbH ha estado contando con maquinaria Stäubli, como dobbies rotativos electrónicos y máquinas Jacquard, desde la década de 1980. En el paso previo al tejido, o preparación del tejido, hay que acondicionar las urdimbres. Deben estar listas en el momento adecuado, en el número adecuado y con la calidad requerida para garantizar una producción continua.

Para optimizar el flujo de trabajo de la preparación de urdimbre que consume mucho tiempo, V. FRAAS GmbH invirtió recientemente en una nueva máquina de diseño automático SAFIR S60, capaz de reconocer tipos y colores de hilo. Esta máquina maneja la distribución específica de repetición de los hilos de urdimbre en laminillas, mallas y peine en un solo ciclo de máquina. Gracias a la supervisión continua de los procesos automáticos, se logra un diseño sin errores y tasas de diseño muy altas. Con su exclusivo sistema de separación de hilos, esta máquina permite una preparación perfecta de la urdimbre y resultados de calidad superior. El producto final es un arnés de tejido completamente estirado con 1 urdimbre y hasta 2 capas de hilo como una unidad compacta lista para su transporte a la máquina de tejer o al área de almacenamiento. En cualquier caso, el arnés completamente estirado permite cambios rápidos de urdimbre y el reinicio inmediato de la máquina de tejer.

Al igual que Stäubli, V. FRAAS GmbH es una empresa familiar ágil, que opera en un entorno global, siempre reinventándose y confiando en soluciones de producción de vanguardia para servir de manera óptima a clientes exigentes en todo el mundo con productos premium.

¿Qué dice el cliente?

"Para lograr una alta productividad y agilidad, V. FRAAS GmbH decidió invertir en una nueva máquina de diseño automático SAFIR S60. Con su exclusivo sistema de separación de hilos, esta máquina permite una preparación perfecta de la urdimbre y la calidad del producto final".

Alexander Schmidt, miembro de la junta directiva de V. FRAAS GmbH

Solución de producto para este tipo de aplicación

Casos de éxito de Stäubli