La máquina Jacquard electrónica LXXL PRO de Stäubli es ideal para tejer tejidos planos en telares de pinza en un espacio limitado.
Esta máquina Jacquard y nuestras monturas encajan perfectamente y pueden ajustarse con precisión a la máquina de tejer para lograr una configuración óptima.
La máquina Jacquard LXXL PRO está especialmente desarrollada para tejer telas planas de patrones grandes , como telas para tapicería, tapices, seda y telas para indumentaria.
La máquina presenta varias innovaciones que permiten ahorrar energía:
CARACTERÍSTICAS / MODELO | LXXL PRO |
---|---|
Campos de aplicación | Telares de pinza |
Aptitud del tejido | Todos los tejidos planos |
Formatos disponibles | 15.360 / 17.920 / 20.480 / 23.040 / 25.600 ganchos* |
Sistema de accionamiento y formación de la calada |
|
Selección de ganchos | Módulos Stäubli MX PRO con conexión rápida QUICK LINK |
Control electrónico | Controlador independiente Stäubli TC8, sincronizado con el telar |
* Los formatos hasta 51.200 se pueden obtener mediante la combinación de 2 máquinas