La máquina Jacquard electrónica LXL PRO de Stäubli es ideal para tejer tejidos planos, de rizo y técnicos en todo tipo de máquinas de chorro de aire, de pinza y de chorro de agua. Esta máquina Jacquard produce excelentes resultados en casi todas las aplicaciones, incluyendo tapicería, tapices, tejidos de seda, tejidos para prendas de vestir, fundas para asientos de coche y tejidos técnicos.
Esta máquina Jacquard y nuestras monturas encajan perfectamente y pueden ajustarse con precisión a la máquina de tejer para lograr una configuración óptima.
La máquina Jacquard LXL PRO está optimizada para cargas elevadas a velocidades considerablemente altas, según sea necesario, por ejemplo, en textiles técnicos, como el airbag tejido de una sola pieza (OPW).
La máquina presenta varias innovaciones que permiten ahorrar energía:
CARACTERÍSTICAS / MODELO | LXL PRO |
|---|---|
Campos de aplicación | Todo tipo de telares (telares de pinza, de aire y de chorro de agua) |
Aptitud del tejido | Todos los tejidos planos, de rizo y técnicos |
Formatos disponibles | 8.192 / 10.240 / 12.288 / 14.336 ganchos |
Sistema de accionamiento y formación de la calada |
|
Selección de ganchos | Módulos Stäubli MX PRO con conexión rápida QUICK LINK |
Control electrónico | Controlador independiente Stäubli TC8, sincronizado con el telar |