Producción de drogas

Producción de líquidos y sólidos

La fabricación de productos farmacéuticos es un entorno altamente controlado y regulado. La producción se realiza en un aislador, donde la descontaminación es obligatoria y vigilada. Casi todos los procesos pueden automatizarse para ganar en flexibilidad y esterilidad.

Inspírese con nuestras soluciones, desde la producción de API hasta el envasado de final de línea:

La industria de ingredientes farmacéuticos activos (API) se fabrica a partir de materias primas a través de medios químicos y físicos. Dependiendo de la complejidad de la molécula requerida, la síntesis de API puede requerir una química compleja de varios pasos utilizando una variedad de tecnologías de procesamiento. Independientemente de dónde se fabrique el ingrediente farmacéutico activo, las empresas deben cumplir con estrictos estándares de seguridad y calidad establecidos por el país donde se utilizará.

Active Pharmaceutical Ingredient production 3D line
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Producción de API de lotes pequeños dentro del aislador con TX2-160 Stericlean, apertura de polvo a granel y línea de llenado de alimentación

cancel-white

Ejemplo de actualización de movilidad en la que TX2-160 descarga graneles vacíos del aislador y utiliza AGV para el transporte al área logística

Principales aplicaciones

  • Manipulación de polvos a granel
  • Transporte de buque API
  • Logística API
❝ Los robots se convierten en el socio ideal para manipular sustancias sensibles, permitiendo a las personas dedicarse a tareas en las que sus conocimientos son insustituibles. ❞

RUDOLF MICHAEL WEISS | DIRECTOR GLOBAL DE ROBÓTICA FARMACÉUTICA

Para responder de manera eficiente a las expectativas del mercado, la producción debe ser fácilmente escalable, siendo la flexibilidad del robot un factor clave para ello.

Ya sea en un pequeño aislador con un solo robot capaz de manejar varias operaciones independientes o vinculadas, o en una línea de producción completa equipada con múltiples robots, permiten la gestión de diferentes contenedores RTU para cambiar la producción fácilmente, en caso de necesidad.

Primary packaging 3D line for drug production
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Filling and closing syringes with a TX60 Cleanroom
cancel-white

Llenado de viales con TX2-40 Stericlean dentro del aislador

A Stäubli TX2-90 six-axis robot is used for the fully automated filling of HA gel in an aseptic environment.
cancel-white

Transferencia de 5 viales con movimiento antisalpicaduras mediante TX2-60 Stericlean

cancel-white

Colocación de tapones y taponado de los viales llenos mediante TX2-40 Stericlean

cancel-white

TX2-60 Stericlean coloca los viales llenos en bandejas

Principales aplicaciones

  • Relleno
  • Desanidado / Reanidado
  • Apertura de bolsas y bañeras
  • Inspección
  • Pesaje
  • Transferencia
  • Liofilización
  • Capsular
  • Manipulación de tapones
  • Llenado gravimétrico sólido
  • Compactación
❝ Con impresionantes niveles de flexibilidad, las soluciones de automatización basadas en robots son la primera opción para series de producción de lotes pequeños. ❞

RUDOLF MICHAEL WEISS | DIRECTOR GLOBAL DE ROBÓTICA FARMACÉUTICA

Casos de éxito

Una vez embalado individualmente, comienza el viaje hacia el envío. Los requisitos dentro del área de empaque secundario son menos restrictivos que dentro de un aislador, sin embargo, la capacidad de limpieza del equipo sigue teniendo un papel esencial. A lo largo de la tarea, la trazabilidad es obligatoria, y la robótica ofrece una gran flexibilidad para la inspección en cada etapa del proceso.

Dado que el aseguramiento de la calidad tiene los requisitos más estrictos, prevemos una demanda cada vez mayor en las unidades de inspección. En el área de embalaje secundario, se pueden considerar aspectos colaborativos de los robots para garantizar la seguridad de los trabajadores mientras se mantienen altos niveles de productividad.

Secondary packaging 3D line for drug production
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

TX2-60 coloca una jeringa llena en un blíster

cancel-white

Robot SCARA para embalaje secundario

cancel-white

Paletizado con TX2-160 y carretilla elevadora automatizada para trasladar el palet al área logística

Principales aplicaciones

  • Manejo de contenedores
  • Inspección
  • Montaje de dispositivos y componentes
  • Abrasador
  • Etiquetado
  • Estuchado
  • Transferencia
  • Palettización
  • Seguimiento
❝ Desde la primera molécula hasta el envío, los robots desempeñan un papel esencial en la cadena de fabricación farmacéutica. 

RUDOLF MICHAEL WEISS | DIRECTOR GLOBAL DE ROBÓTICA FARMACÉUTICA

Casos de éxito

Nuestras líneas de robots dedicadas