Bausch Switzerland S.A. ha desarrollado una solución exclusiva e innovadora para el llenado y cierre de jeringas que incorpora el robot Stäubli TX60 Cleanroom para producir la friolera de 4.000 jeringas por hora.
Bausch Switzerland S.A. tiene en su gama una excelente solución para el llenado y cierre de jeringas: la 535. Este innovador sistema incluye un robot Stäubli Cleanroom TX60 CR y alcanza un rendimiento máximo de hasta 4000 jeringas por hora.
Bausch Switzerland S.A. es una empresa del Grupo Bausch Advanced Technology, que está formado por empresas separadas en Suiza, Alemania, Estados Unidos y Brasil. Con más de 20 años en el diseño y fabricación de máquinas para la industria farmacéutica, el grupo ha adquirido una gran experiencia. Ofrece soluciones para líneas completas de envasado farmacéutico para procesar jeringas, carpulas, viales, frascos, ampollas y bolsas intravenosas.
La empresa está estableciendo estándares de proceso para dosificar y cerrar jeringas y objetos similares con su máquina 535. Está destinado a ser utilizado para cualquier aplicación que implique la automatización y/o validación de procedimientos de llenado. El fabricante eligió un diseño propicio para el flujo laminar y acero inoxidable de alta calidad para su máquina, además de un robot TX60 CR de seis ejes rápido y preciso de Stäubli.
En Bausch Switzerland S.A., se espera que el uso de un robot dé como resultado un sistema estándar significativamente más flexible: "Estamos aumentando sustancialmente las opciones que ofrece nuestra máquina estándar con el robot. El robot para sala blanca TX60 aporta una gran flexibilidad a los procesos de manipulación, dosificación y cierre. Gracias al robot, también es posible integrar tareas adicionales en la célula. En general, podemos procesar una gama mucho más amplia de productos en el sistema, con un contenido de trabajo mejorado si es necesario", dijo Jean-Luc Muller, CEO de Bausch Switzerland S.A.
Sin embargo, maximizar la flexibilidad del sistema por sí solo no es suficiente para satisfacer completamente los requisitos de los clientes de la industria farmacéutica. La productividad de los sistemas también es importante. En este sentido, el listón se pone cada vez más alto. Con alrededor de 4000 jeringas por hora, la producción de la máquina dosificadora y de cierre es de primera clase.
Los tiempos de ciclo de menos de un segundo solo se pueden lograr con sistemas y tecnologías de procesamiento innovadores, así como con robots muy rápidos y de alta precisión. La Stäubli TX60 CR fue diseñada precisamente para estas situaciones. La estructura mecánica encapsulada de alta rigidez y los compactos motorreductores JCM de accionamiento directo, desarrollados internamente por Stäubli, permiten una aceleración extremadamente rápida en todos los ejes.
El sistema está diseñado para un alto rendimiento con la máxima fiabilidad del proceso, con la vista puesta en la innovación impresionante y la atención al detalle. La TX60 CR llena y cierra automáticamente las jeringas de forma rápida, precisa y fiable, incluso en condiciones de sala blanca. Está equipada con un sistema de pinza pionero diseñado con el beneficio de una larga experiencia. Una característica esencial es que se utiliza simultáneamente para llenar y cerrar las jeringas, lo que reduce drásticamente los tiempos de ciclo del sistema.
Seguridad con dosificación precisa
La dosificación precisa de la medicación desempeña un papel esencial en el llenado de las jeringas. Para garantizar una dosificación precisa, la máquina dispone de una unidad de dosificación sin válvulas que alcanza una precisión de llenado de hasta el ± 0,05 %. Para evitar la contaminación y la formación de burbujas, el llenado y el cierre se realizan al vacío. Gracias a su rendimiento, el 535 está marcando la pauta en el llenado y cierre automático de jeringas.
Jean-Luc Muller resume por qué la empresa eligió los robots Stäubli: "Nos esforzamos no solo por cumplir con las expectativas de nuestros clientes en la industria farmacéutica, sino también por superarlas. Lo conseguimos con sistemas rápidos, económicos y fiables en los que utilizamos solo los mejores componentes disponibles en el mercado. Stäubli fue elegida para suministrar los robots, ya que en términos de idoneidad, precisión, velocidad y fiabilidad para salas blancas, los robots Stäubli están a la vanguardia en tecnología farmacéutica y médica".