Nuestros clientes y las principales empresas farmacéuticas confían en nuestras soluciones. Esto proporciona a nuestros ingenieros una ventaja a la hora de adaptar nuestra conocida gama de robots dedicados a los entornos de producción farmacéutica.
Nuestros 30 años de experiencia en el mercado farmacéutico han permitido a Stäubli desarrollar la gama más amplia de robots Stericlean y de sala blanca de 4 y 6 ejes del mercado para satisfacer las múltiples limitaciones del mercado farmacéutico. Los robots se han vuelto cada vez más populares debido a su flexibilidad y a las tendencias en medicina personalizada y producción de lotes pequeños.
Nuestra oferta farmacéutica incluye la gama Stericlean para entornos asépticos y la gama Stericlean+, que abordan las demandas cada vez mayores del sector farmacéutico proporcionando soluciones validadas que cumplen con los más altos estándares de higiene y limpieza.
Un robot en la industria se define en función de la carga útil, el alcance y la velocidad. En el sector farmacéutico, también se tiene en cuenta un cuarto factor , relacionado con el entorno de producción y los procesos de limpieza utilizados en los equipos. Stäubli ofrece soluciones flexibles en estas áreas específicas del mercado.
Una fábrica farmacéutica está dividida en varias áreas que requieren diferentes especificaciones en términos de procesos de limpieza y emisiones de partículas. Stäubli define cuatro niveles de exigencias, desde los más restrictivos, los aisladores de Grado A, sometidos a una limpieza agresiva con H₂O₂, hasta las áreas logísticas, los niveles intermedios de inspección, los RAB y los embalajes secundarios, donde los equipos se limpian con toallitas con alcohol.
Llenado de viales con TX2-40 Stericlean+ dentro del aislador
TX2-60 Stericlean+ Colocación de viales llenos en bandejas
Cargando aislador con contenedores vacíos. TX2-160 Robot Stericlean tomando la bandeja / caja Akylux. TX2-40 empujando el producto hacia la línea de llenado.
Descarga de contenedores llenos del aislador y traslado al embalaje secundario, autoclaves o liofilizador
Paletizado por robot TX2-90
Carga de TUBs por TX2-60
Robot TX2-60 colocando jeringas llenas en blísteres.
Paletizado con robot TX2-160, la carretilla elevadora automatizada traslada el palet al área logística.