El controlador CS9, con su diseño inteligente y su compacidad, ofrece una disponibilidad constante. Su arquitectura abierta lo hace compatible con el mundo de la producción y permite una integración más rápida para cada perfil de usuario.
Las características de seguridad están integradas para cada perfil de aplicación.
Conectividad a la producción inteligente
| CS9 controller | CS9 SE | CS9 LP | CS9 MP | CS9 HP | |
Dimensions: H x W x D | 144 x 421 x 353 mm | 270 x 445 x 365 mm | 297 x 445 x 365 mm | 780 x 680 x 600 mm | |
Protection class | IP20 | IP20 / IP54 (with industrial chassis) | |||
| Weight | 12 kg | 38 kg | 44 kg | 86 kg | |
| Computing power | CPU 4 core | ||||
| Physical interfaces | Standard | 2 USB ports / 2 Ethernet ports / 1 EtherCAT port / 2 Ethernet RT ports / Serial link RS232 / Fast I/O | |||
| Optional | - | PCIe Card | |||
| Communication protocols | EtherCAT / EtherCAT FSoE / EtherNet/IP / Profinet / Sercos III / Powerlink / Modbus | ||||
| Communication configurations | Standard | EtherCAT Master / EtherCAT Slave / FSoE Slave / Ethernet/IP Adapter / Socket TCP/IP / Server/Client FTP / Integrated Web Server (HTML) / Profinet IO Device / ProfiSafe Slave / Sercos III Slave / PowerLink Controlled Node / Modbus TCP/IP Server / Modbus TCP/IP Client | |||
| Optional | - | Ethernet/IP Scanner / Profinet IO-Controller/ Profibus DP Master & Slave / CC-Link Client / ASI Master / Sercos III Master / OPC UA Server | |||
| Industrial chassis mounting (IP54) | N/A | Optional | Standard | ||
Stäubli robots | TS2-40, TS2-60, TS2-80, TS2-100 | TS2-40, TS2-60, TS2-80, TS2-100 TX2-40, TX2-60/L, TX2-90/L/XL | TX2-140,TX2-160/L | TX2-200/L | |