Conectores rápidos de paso libre RPL

Económica, eficiente y completa, esta gama de conectores rápidos también incluye conectores, puentes, tomas prolongadas y acodadas.

Los anillos rojos y azules garantizan la identificación instantánea de los circuitos de agua fría y caliente.

 Los conectores rápidos RPL también cuentan con un bloqueo de seguridad y una conexión automática.

APLICACIÓN

Conexión de circuitos de control de temperatura, particularmente líneas de refrigeración de moldes en prensas de inyección

Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 06 a 12
  • Presión máxima admisible*: 10 bar (145 PSI)

Agua fría o caliente

Latón niquelado

Toma lado molde con válvula disponible

 * dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

Productos relacionados

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros