Módulos para la conexión de circuitos de control de temperatura EMI

En un sector en el que la versatilidad de los equipos es un impulsor de la productividad así como un imperativo financiero, los módulos EMI destacan como una solución especialmente flexible.

Las empresas podrán sustituir las conexiones de sus moldes por soluciones de conexión centralizadas sin tener que adaptar el molde: una inversión gradual con un ROI muy rápido. La instalación de módulos EMI significa que los moldes equipados con monoconectores y los moldes equipados con conexiones centralizadas se pueden utilizar en la misma máquina de inyección.

El diseño modular de la solución permite adaptarla con gran precisión en los moldes de la inyectora utilizados.

 

APLICACIONES

Control de temperatura en máquinas de moldeo por inyección en la industria del plástico.

Especificaciones técnicasFluidos

Presión máxima admisible*: 10 bar (145 PSI)

Agua fría o caliente

* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

EMI clickable image
lamp-information
lamp-information
Modules for connection of temperature-control circuits EMI
cancel-white

El molde está equipado con monoconectores

Cada circuito está conectado en el molde y en el EMI

RMI mutlicouplings designed for Ricoh
cancel-white

El molde está equipado con una placa multiconexión

Dado que los circuitos de la placa fueron previamente conectados a los módulos EMI, todos los circuitos del molde se conectan en un solo movimiento.

Productos relacionados

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros