Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
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
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Conector rápido de paso libre GPL para todo tipo de fluidos

Una opción ideal para grandes conducciones de fluidos, los conectores rápidos GPL ofrecen soluciones compactas y económicas para conectar circuitos de gran caudal.

Diseñado ergonómicamente con enclavamientos automáticos, el GPL también es extremadamente duradero, por lo que la fiabilidad a largo plazo está garantizada para muchos sectores de actividad.

 

Aplicación

Suministro primario de fluidos de control de temperatura

Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 25 a 50 
  • Presión máxima admisible*: 10 bar (145 PSI)

Agua, gas natural, propano, disolventes y más

  • Cuerpo del enchufe y piezas principales en latón cromado; muelles y pasadores de bloqueo de acero inoxidable
  • Machos de acoplamiento de acero tratado, de alta resistencia
  • Dos tipos de juntas

También está disponible una versión específica para aplicaciones ferroviarias.

* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

Productos relacionados

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros