Este colector totalmente modular NDI aporta un valor añadido a la distribución de fluidos de refrigeración y calefacción.
Gracias a las configuraciones personalizadas, es fácil adaptar el colector Stäubli a todos los entornos y necesidades. Solo es necesario elegir el número de módulos (de 2 a 16), y equiparlos con una amplia gama de conexiones: machos de acoplamiento roscados, acodados y conectores rápidos de paso libre o cara plana.
Las soluciones NDI altamente eficientes garantizan la estanqueidad en todos los niveles, mientras que los módulos giratorios ergonómicos y los anillos de colores para identificar los circuitos hacen que el colector NDI sea muy fácil de usar.
Distribución de circuitos de control de temperatura para la gestión térmica de moldes en prensas de inyección
| Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción | Otras características |
Presión máxima permitida*: 10 bar (145 PSI) | Fluidos refrigerantes y térmicos | Latón |
|
* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento