Hızlı ve hassas TX2 endüstriyel robotlarımız, yeni nesil 6 eksenli robotik kollardır. Bu robot serisi, hız, sağlamlık, boyut ve hassasiyetin ideal kombinasyonunu sağlar . Bu robotlar, hassas ortamlar da dahil olmak üzere tüm endüstrilere uyarlanabilir olmalarını sağlayan benzersiz özelliklere sahiptir.
Opsiyonel SIL 3 / PL e güvenlik işlevleri , İnsan-Makine işbirliğini sağlarken yüksek üretkenlik sağlar .
TX2-90 serisi , 14 kg'a kadar taşıma kapasitesine ve maksimum 1450 mm erişime sahiptir.
| Modeli | : TX2-90, | TX2-90L |
|---|
| TX2-90XL | |||
|---|---|---|---|
| Serbestlik dereceleri | 6 | 6 | 6 |
| Yük kapasitesi | 14 kg | 12 kg | 7 kg |
| Bilekten uzanın | 1000 Milimetre | 1200 Milimetre | 1450 Milimetre |
| Tekrarlanabilirlik | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
| Koruma sınıfı (*bilek) | IP65 (*IP67) | ||
| Bağlanma yöntemleri | 360° montaj imkanı | ||
| Stäubli denetleyici | CS9 (İngilizce) | ||
| Modüler güvenlik SIL 3 / PL e | Opsiyonel | ||
| Broşür (PDF) | İndirmek | ||