TX2-60 endüstriyel robot serisi

Hızlı ve hassas TX2 endüstriyel robotlarımız, yeni nesil 6 eksenli robotik kollardır. Bu robot serisi, hız, sağlamlık, boyut ve hassasiyetin ideal kombinasyonunu sağlar . Bu robotlar, onları hassas ortamlar da dahil olmak üzere tüm endüstrilere uyarlanabilir kılan benzersiz özelliklere sahiptir.
Opsiyonel SIL3 / PL e güvenlik işlevleri , İnsan-Makine işbirliğini sağlarken yüksek üretkenlik sağlar .

TX2-60 serisi , 4,5 kg'a kadar taşıma kapasitesine ve maksimum 920 mm erişime sahiptir.

Ulaşmak

920 mm'ye kadar

Yükleme kapasitesi

4,5 kg'a kadar

Ana özellikler ve faydalar

Akıllı tasarım

  • İçi boş şaft dişli kutusu ile sağlanan hijyenik kapsüllü 6 eksenli kol, harici kablo yok
  • Sert ve kirliden sterile kadar tüm ortamlarla uyumludur
  • Koruma ve ek kurulum seçenekleri mevcuttur
  • Basınçlandırma kitli tüm kol için IP65
  • Zarif ve yenilikçi tasarım
  • CI gereksinimleriniz için özel renkler mümkündür
  • Bileşenlere kolay servis erişimi

Entegrasyon esnekliği, modüler ve ölçeklenebilir

  • Esnek entegrasyon için 360° montaj imkanı
  • Geniş ve verimli küresel çalışma aralığı
  • Maksimum çalışma alanı kullanımı için sağ-sol entegrasyonu mümkündür
  • Cat5e dahil entegre elektrik ve pnömatik kullanıcı devresi
  • Ek ve akıllı entegrasyon seçenekleri sunan sızdırmaz dikey kablo seçeneği
  • Pürüzsüz yuvarlak yüzey ve minimum tutma alanı sağlayan altıgen başlı sızdırmaz vidalar

Yüksek performanslı kinematik

  • Hızlı hareket eden teknolojide 130 yılı aşkın deneyim
  • Hafif ve sert yapı
  • Kompakt robotlar için özel olarak tasarlanmış patentli JCS akıllı redüktör
  • Performans kaybı olmadan NSF H1 gıda yağı ile uyumludur
  • Benzersiz, 19 bit güvenli dijital çok turlu mutlak enkoderler, başlatma olmadan çalışmaya hazır
  • Kamera ve yol hassasiyeti ile yönlendirilen robot için olağanüstü hassasiyet
  • Standart olarak dinamik mutlak kalibrasyon

İnsan ve makine

Stäubli TX2 robotları hem insanlar için hem de insanlarla birlikte çalışır. Size daha güvenli bir geri ödeme sağlamak için en hızlı ve en güvenli endüstriyel robotlardır. TX2 kolu ve CS9 kontrol ünitesi, benzersiz modüler SIL3-PLe güvenlik işlevleri seti sayesinde yüksek üretkenliği ve işbirliğini mümkün kılar:

  • Güvenli sınırlı hız,
  • Güvenli duruş, 
  • Güvenli bölge,
  • Güvenli araç.

Güvenli geri ödeme için tutarlı güvenilirlik

  • En düşük başlatma ve bakım gereksinimleri
  • Taşınmaya hazır konsept
  • Kalibrasyonu sürdürmek için kolda ve kontrolörde Pil yok
  • Tüm alt bileşenlere kolayca erişilebilir ve değiştirilebilir
  • JCS akıllı şanzıman gibi daha uzun kullanım ömrüne ve daha düşük bakım sorunlarına sahip patentli bileşenler
  • Daha düşük toplam sahip olma maliyeti ve daha hızlı yatırım getirisi

Akıllı üretime bağlantı:

  • Tüm üretim cihazlarına ve ERP'ye uyumluluk
  • Gerçek zamanlı Ethernet de dahil olmak üzere, benzersiz bir yazılım paketi aracılığıyla kullanılabilen ve yapılandırılabilen ana standartlaştırılmış iletişim protokolleri
  • CS9 denetleyicisine gömülü web sunucusu
  • Dijital üretim ve kokpit için akıllı veriler
  • OPC UA dahil olmak üzere tüm arayüzlere erişilebilen ve bağlanabilen herhangi bir sistem verisi

Tutucuya ve üretilecek parçalara bağlantı:

  • "Parti boyutu bir" için bile üretilecek parçalarınızın modüler güvenli kontrolü
  • Çoklu tutucu, kamera ve sensörler için kapsüllü Ethernet Cat5e
  • Çevresel cihazlara modüler bağlantılar için IP67 EtherCat I/O modülleri mevcuttur
  • Farklı vana tiplerinde güvenli kontrol
  • Ek vanalar veya cihazlar için doğrudan boru sistemi mevcuttur

Hassas ortam sürümleri

Hijyenik ve nemli ortamlar

Nemli ortamlar için tasarlanan Stäubli'nin HE robotları, gıda endüstrisi ve parça temizleme operasyonları için referans noktasıdır.

Farmasötik

Her ilaç sınıfını kapsayacak şekilde 3 robot serisi sunuyoruz: Accesspharma, Stericlean ve Stericlean+.

Temiz oda

Süper Temiz Oda (SCR) ve Temiz Oda (CR) 6 eksenli robotlar, temiz odaların katı gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Elektronik

4 ve 6 eksenli ESD uyumlu robotlarımız elektronik montaj, test ve paketleme işlemleri için tasarlanmıştır.

Uzmanlarımızla iletişime geçin veya daha fazla teknik bilgi alın

Teknik özellikler

ModelTX2-60TX2-60L
Serbestlik dereceleri66
Yükleme kapasitesi4,5 kg3,7 kg
Bilekten uzanın670 mm920 mm
Tekrarlanabilirlik±0,02 mm±0,02 mm
Maksimum kartezyen hız8,4 m/sn11,1 m/sn
Koruma sınıfı (*bilek)IP65 (*IP67) 
Ek yöntemleri360° montaj imkanı 
Stäubli kontrolörCS9 Serisi
Modüler güvenlik SIL 3 / PL eOpsiyonel 
Broşür (PDF)İndirmek