Zaprojektowany do połączeń wysokiego napięcia SHV

DuraDock Ultra: Ultradźwiękowa transmisja sygnału

DuraDock Ultra to moduł transmisyjny wysokiej częstotliwości z przyłączem SHV (Safety High Voltage) i został specjalnie zaprojektowany z myślą o wysokich wymaganiach zastosowań ultradźwiękowych, takich jak spawanie ultradźwiękowe. Jest on dostępny dla wszystkich systemów wymiany narzędzi robotów Stäubli o udźwigu 10-2500 kg i zapewnia niezawodne połączenie elektryczne.

Dzięki kompaktowej konstrukcji DuraDock Ultra pomaga zmaksymalizować swobodę ruchów robota, prowadząc do zwiększenia wydajności i elastyczności produkcji.

DuraDock Ultra: moduł transmisyjny wysokiej częstotliwości z SHV

Moduł DuraDock Ultra charakteryzuje się kompaktową konstrukcją, która została opracowana specjalnie dla zmieniarek narzędzi robotów Stäubli. Taka konstrukcja minimalizuje kontur zakłóceń i zwiększa swobodę ruchów robota, co może zwiększyć wydajność w złożonych zadaniach automatyzacji.

Wytrzymała aluminiowa obudowa sprawia, że moduł jest zarówno lekki, jak i wytrzymały, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku w trudnych warunkach przemysłowych. 

DuraDock Ultra może obsługiwać napięcia znamionowe do 3500 VDC przy prądzie 10 A, co pozwala również na działanie najnowocześniejszych systemów. Zintegrowany w standardzie RG 58 zapewnia niezawodne i wydajne połączenie.

Moduł DuraDock Ultra spełnia wymagania dotyczące najwyższej jakości transmisji przemysłowej. Stosowany głównie w spawaniu ultradźwiękowym, gdzie generowane są fale transmisyjne o wysokiej częstotliwości.

Zastosowania modułu DuraDock Ultra:

  • Produkcja motoryzacyjna: montaż części z tworzyw sztucznych
  • Technologia medyczna: produkcja sterylnych produktów jednorazowego użytku
  • Przemysł elektroniczny: zabezpieczanie precyzyjnych połączeń
  • Przemysł opakowaniowy: uszczelnianie materiałów
  • Przetwórstwo tekstyliów: spawanie tekstyliów
  • Sektor dóbr konsumpcyjnych: przetwórstwo różnych produktów
  • Obróbka metali: łączenie części metalowych
  • Obróbka kompozytów: łączenie materiałów kompozytowych
  • Badania: badanie integralności materiałów.

Moduł DuraDock Ultra oferuje przesył napięcia do 3,5 kV przy natężeniu prądu 10 A i dlatego nadaje się również do zastosowań o wysokich wymaganiach elektrycznych. Niska waga i kompaktowa konstrukcja minimalizują ograniczenia ruchu robota oraz poprawiają obsługę i dynamikę.

Zastosowanie standardowego RG 58 zapewnia kompatybilność ze standardowymi systemami. Wytrzymała aluminiowa obudowa zapewnia trwałość w środowiskach przemysłowych. Moduł można zamontować w różnych pozycjach na jednostce bazowej, a także skonfigurować tak, aby obracał się o 180° w dwóch kierunkach, co umożliwia wszechstronne prowadzenie połączeń.

Odkryj nasze innowacyjne rozwiązania - Pobierz ekskluzywne broszury już teraz!

Stäubli jest wiodącym pionierem technologicznym w budowie i rozwoju zrobotyzowanych systemów wymiany narzędzi

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Otrzymaliśmy Twoją prośbę i za chwilę prześlemy Ci naszą kompletną broszurę dotyczącą oprzyrządowania na końcu ramienia. W międzyczasie możesz odwiedzić naszą stronę internetową i dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach Stäubli Fluid Connectors.

Zespół Stäubli