Moduł serwo DuraDock firmy Stäubli to kompaktowe i niezawodne rozwiązanie połączeniowe do przenoszenia mocy serwoelektrycznych układów napędowych.
Dzięki zastosowaniu technologii połączeń zasilania M12 służy jako niezawodny interfejs do przenoszenia mocy między sterownikiem robota a narzędziami serwoelektrycznymi. Dzięki kompaktowej konstrukcji nadaje się szczególnie do stosowania w środowiskach, w których niezbędne są napędy serwoelektryczne, takie jak wkrętarki automatyczne lub systemy chwytakowe.
Moduł charakteryzuje się elastycznością montażu i prostym mocowaniem, ponieważ można go dostosować do szerokiego zakresu wymagań produkcyjnych.
Moduł serwo DuraDock jest idealny do elastycznych procesów automatyzacji. Łączy w sobie kompaktową konstrukcję z dużą swobodą ruchów, co zwiększa wydajność systemów robotów. Mocowanie modułu, który można obracać o 180 stopni, umożliwia elastyczną instalację i ułatwia wprowadzanie do różnych linii produkcyjnych.
Niezawodna transmisja sygnału i mocy jest gwarantowana przez połączenie z odporną na wibracje płytką drukowaną, nawet w środowiskach przemysłowych o dużych obciążeniach mechanicznych. Moduł wykorzystuje wytrzymałe złącze zasilania M12, które zapewnia wysoką wydajność, a jednocześnie proste połączenie.
Dzięki klasie ochrony IP65 po podłączeniu jest dobrze chroniony przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak kurz i strumienie wody, zapewniając długowieczność i niezawodność działania modułu nawet w wymagających środowiskach. Ogólnie rzecz biorąc, serwo DuraDock charakteryzuje się wytrzymałością i zdolnością adaptacji.
Obszary zastosowania modułu serwo DuraDock to
Moduł serwo DuraDock został zaprojektowany z przyłączami zasilania M12 do przenoszenia mocy. Produkt charakteryzuje się solidną konstrukcją, która zapewnia długotrwałą funkcjonalność nawet przy obciążeniach przemysłowych. Odporny na wibracje montaż za pomocą formowanej płytki drukowanej zapewnia niezbędną stabilność i trwałość. Stopień ochrony IP65 po podłączeniu gwarantuje ochronę złącza przed wpływami środowiska, takimi jak kurz i strumienie wody podczas pracy.
Moduł można przymocować do jednostki bazowej w różnych pozycjach, a także skonfigurować tak, aby obracał się o 180° w dwóch kierunkach, co umożliwia wszechstronne prowadzenie połączeń.
Stäubli jest wiodącym pionierem technologicznym w budowie i rozwoju zrobotyzowanych systemów wymiany narzędzi.