Elastyczne i niezawodne z odpornymi na zużycie modułami i komponentami do transmisji mediów, danych i energii. Systemy wymiany narzędzi firmy Stäubli można dokładnie zintegrować ze wszystkimi procesami produkcyjnymi sterowanymi przez roboty. Charakteryzują się one również niskim zużyciem i długotrwałą niezawodnością nawet przy wielu cyklach podłączania i wymiany. Seria zmieniarek narzędzi MPS może być używana z komponentami do pomiaru wydajności sygnałowej i energetycznej, a także z prądem masowym, prądem pierwotnym, modułami do podciśnienia hydraulicznego i transportu materiału.
Zwiększ swoją produktywność w procesach produkcyjnych dzięki naszym zrobotyzowanym systemom wymiany narzędzi dla wszystkich robotów i ładunków. Automatyczny system wymiany narzędzi znacznie zwiększa produktywność i elastyczność procesu robota.