Moduł DuraDock Giga10 firmy Stäubli jest kluczowym narzędziem dla automatyki przemysłowej, które umożliwia szybką transmisję danych. Jako komponent systemów wymiany narzędzi robotów Stäubli jest specjalnie zaprojektowany do zastosowań Gigabit Ethernet. Dzięki żywotności do 1 000 000 cykli wymiany, Giga10 jest idealny do środowisk produkcyjnych, w których narzędzia są intensywnie i często zmieniane.
Dzięki zgodności ze standardami ProfiNet i wyposażeniu w gniazdo z kodowaniem X, moduł doskonale nadaje się do pracy w złożonych sieciach, co czyni go niezbędnym elementem nowoczesnych linii produkcyjnych.
Moduł DuraDock Giga10 jest kluczowym elementem wysokowydajnej technologii transmisji danych. Dzięki najwyższym prędkościom transferu do 10 Gbit/s spełnia specyfikacje Gigabit Ethernet i idealnie nadaje się do użytku z systemami kamer ze stacją dokującą.
Wydajność systemu uzupełnia klasa ochrony IP65, która chroni moduł przed kurzem i rozpryskami wody podczas pracy. Zgodność z wytycznymi ProfiNet i zastosowanie 8-pinowego złącza M12 z kodowaniem X umożliwia bezproblemową i niezawodną integrację z istniejącymi sieciami.
Konstrukcja modułu zapewnia długoterminową niezawodność działania i niskie wymagania konserwacyjne nawet w trudnych warunkach produkcyjnych dzięki wysokiej jakości Stäubli i opatentowanej technologii tarcz.
Obszary zastosowania modułu DuraDock Giga10 to
Moduł jest zgodny z wytycznymi ProfiNet i posiada gniazdo M12 z kodowaniem X z 8 biegunami dla wysokiej jakości ekranowania. Dzięki klasie ochrony IP65 po podłączeniu jest również chroniony przed wpływami środowiska, takimi jak kurz i wilgoć, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych.
Giga10 został zaprojektowany z myślą o żywotności do 1 000 000 cykli wymiany, dzięki czemu idealnie nadaje się do częstych zmian formy.
Stäubli jest wiodącym pionierem technologicznym w budowie i rozwoju zrobotyzowanych systemów wymiany narzędzi.