Udźwig do 35 kg

Zrobotyzowana zmieniarka narzędzi MPS 035

MPS 035 to wysoce wszechstronny zrobotyzowany system wymiany narzędzi przeznaczony do zastosowań o małej ładowności. Ta średniej wielkości zmieniarka narzędzi ma ładowność do 35 kg i kompaktową, modułową konstrukcję, która ułatwia dostosowanie do różnych wymagań dotyczących mediów, danych i transferu mocy.

System oferuje imponującą precyzję i powtarzalność, z powtarzalnością +/- 0,0015 mm i możliwością obsługi maksymalnych momentów statycznych i dynamicznych odpowiednio do 90 Nm i 319 Nm. Kołnierz adaptera robota ma średnicę podziałową ISO 9409-1-50-4-M6, dzięki czemu jest kompatybilny z szeroką gamą robotów i aplikacji o małym udźwigu.

MPS 035 został specjalnie zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach z zakresem ciśnienia roboczego od 0,45 do 1,0 MPa i zakresem temperatury roboczej od 0 °C do +50 °C. Ta wytrzymała zmieniarka narzędzi jest doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy szukają niewielkiego systemu o precyzji, wszechstronności i niezawodności, aby z łatwością obsługiwać małe ładunki.

ZASTOSOWANIE

  • Produkcja motoryzacyjna
  • Produkcja elektroniki
  • Produkcja żywności i napojów
  • Produkcja urządzeń medycznych
  • Produkcja lotnicza
  • Wszystkie rodzaje linii montażowych i transportu materiałów

Powtarzalność:
+/- 0.0015 mm

Udźwig:
do 35 kg 

Maks. statyczny moment:
80 Nm

Miejsca modułów:
6

Zrobotyzowane zmieniarki narzędzi - modułowe rozwiązania dla każdych wymagań

Niezależnie od tego, czy projekty mają charakter indywidualny i kompleksowy, czy też wymagają szybkiego rozwiązania, gama zrobotyzowanych zmieniarek narzędzi Stäubli może szybko spełnić wszystkie złożone wymagania dzięki modułowej koncepcji produktu.

Specyfikacja techniczna

 MPS 035
Udźwig35 kg
Maks. statyczny moment (Mx/My)80 Nm
Maks. statyczny moment (Mz)80 Nm
Maks. dynamiczny moment (Mx/My)280 Nm
Maks. dynamiczny moment (Mz)280 Nm
Ciśnienie robocze

0.45 - 1.0 MPa

Temperatura pracy 0 °C - +50 °C 
Powtarzalność

+/- 0.0015 mm

Wysokość (sprzężona)

46 mm

Średnica koła podziałowego (PCD) kołnierza adaptera robota

ISO 9409-1-50-4-M6

Miejsca modułów

6

MODUŁY I AKCESORIA

Moduły transmisji

  • Moduł pneumatyczny i próżniowy FTM
  • Moduł pneumatyczny ROK
  • Moduł uziemiający
  • Moduł kodowania narzędzi
  • Moduł elektryczny do transmisji sygnałów i danych M8/M12
  • Moduł Giga
  • Moduł RFID

Stojak narzędziowy

  • Elastyczność: Dzięki pojedynczym komponentom systemu można tworzyć indywidualne rozwiązania do przechowywania narzędzi, które można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami.
  • Modułowość: Możliwość wyboru między wstępnie skonfigurowanymi kompletnymi systemami a pojedynczymi modułami, które można stosować bezpośrednio ze standardowymi rozwiązaniami profilowymi.
  • Trwałość: Pływające łożysko w górnej części systemu zapewnia optymalne utrzymanie narzędzia w pozycji odkładania. Obciążenie komponentów jest zminimalizowane.
  • Ekonomiczność: jeden system przechowywania narzędzi, który może być używany jako rozwiązanie pionowe lub obrócone o 90°, oferuje szeroki zakres możliwych zastosowań.
  • Niezawodność procesu: mechaniczne mocowanie z regulowaną siłą przytrzymania umożliwia dodatkowe zabezpieczenie odłożonych narzędzi. System można opcjonalnie rozbudować o zintegrowane czujniki wskazujące stan.

Pomoce dydaktyczne

  • Prosta instalacja wsparcia programowania za pomocą funkcji kliknięcia.
  • Szybkie i łatwe określenie pozycji sprzężenia.
  • Dokładne pozycjonowanie zapewniające szybkie i bezbłędne procesy dokowania oraz długą żywotność.
  • Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie.

Safety+

System bezpieczeństwa osobistego i systemu.

Pobierz

Zresetuj filtry

Więcej informacji

Pozostań w kontakcie z naszym zespołem