MPS Safety+

System zapewniający bezpieczeństwo osobiste i systemowe

Bezpieczeństwo ludzi i sprzętu jest zawsze najwyższym priorytetem. Przez cały cykl życia tego systemu wymiany każda pojedyncza wymiana narzędzia musi spełniać ten wymóg. Zgodnie z normą ISO 10218-2 należy upewnić się, że utrata energii lub niewłaściwe użycie nie prowadzi do zagrożenia. Sprzęt zabezpieczający, taki jak ogrodzenia ochronne, nie zawsze jest do tego odpowiedni.

Codzienna konserwacja lub nauczanie przy otwartym obszarze chronionym wymaga funkcji bezpieczeństwa, która zapobiega odłączeniu narzędzia poza przewidzianymi pozycjami dokowania. Dotyczy to również sytuacji, w której współpracują ze sobą ludzie i roboty.

System MPS Safety+ firmy Stäubli oferuje dokładnie takie bezpieczeństwo.

    Zalety

    • Bezpieczeństwo osobiste i systemowe
    • Możliwość doposażenia w istniejące systemy
    • Skoordynowane rozwiązanie systemowe
    • Bezobsługowe komponenty
    • Umożliwia osiągnięcie poziomu zapewnienia bezpieczeństwa d, kategoria 3
    MPS Safety+
    Przegląd systemu
    System MPS Safety+

    System MPS Safety+ dla poziomu zapewnienia bezpieczeństwa d, kategoria 3

    Codzienna konserwacja lub nauczanie przy otwartym obszarze chronionym wymaga funkcji bezpieczeństwa, która zapobiega odłączeniu narzędzia poza przewidzianymi pozycjami dokowania.

    MPS Safety+: System zapewniający bezpieczeństwo osobiste i systemowe

    Stäubli jest wiodącym pionierem technologicznym w budowie i rozwoju zrobotyzowanych systemów wymiany narzędzi