Automatyczna zmieniarka narzędzi | Udźwig do 2 500 kg

Automatyczny system wymiany narzędzi MPS 631, 1530 i 2531 jest idealną odpowiedzią na zapotrzebowanie wielu różnych branż na rozwiązanie o maksymalnej elastyczności. Zmieniarki narzędzi są przeznaczone do zastosowań z różnymi technologiami produkcyjnymi, które polegają na dołączeniu jak największej liczby modułów przekładniowych.

Dzięki przemyślanej konstrukcji moduły można montować w magazynie narzędzi za pomocą dużej liczby dostępnych gniazd modułów, a tym samym zajmować minimalną przestrzeń. Dzięki MPS 631, 1530 i 2531 użytkownicy mogą cieszyć się dużą swobodą konstrukcyjną.

APLIKACJA

  • Nitowanie dziurkowaniem
  • Chwytanie/obsługa
  • Punktowe zgrzewanie oporowe
  • Zaciskanie
  • Spawanie
  • Zawijanie i wywijanie kołnierzy rolkowych
  • Klejenia
  • Najlepiej dopasowany montaż
  • jak również zastosowania specjalne na życzenie

OBSZARY DZIAŁANIA

  • Wszystkie sektory przemysłu, zwłaszcza przemysł motoryzacyjny
  • Blacharnia
  • Przemysł lotniczy i kosmiczny
  • Przemysł jądrowy

Montaż karoserii z nowoczesną technologią połączeń

Zastosowanie zaawansowanych technologii połączeń do nowoczesnego montażu karoserii samochodowych wymaga wysokiej jakości i modułowości zrobotyzowanych zmieniaczy narzędzi.

PRZEGLĄD MODELI

  MPS 631 MPS 631SMPS 1530MPS 2531
Maks. ładowność

630 kg

630 kg

1 530 kg

2 500 kg
Maks. moment statyczny (Mx/My)

3 200 Nm

5 000 Nm

12 500 Nm

33 500 Nm
Maks. moment statyczny (Mz)

3 200 Nm

5 000 Nm

12 500 Nm

44 500 Nm
Maks. moment dynamiczny (Mx/My)

11 200 Nm

17 500 Nm

43 750 Nm

66 000 Nm
Maks. moment dynamiczny (Mz)

11 200 Nm

17 500 Nm

43 750 Nm

110 000 Nm
Ciśnienie robocze

0,45 - 1,2 MPa

0,45 - 1,2 MPa

0,45 - 1,2 MPa

0,45 - 0,8 MPa

Temperatura+5 °C - +60 °C +5 °C - +60 °C +5 °C - +60 °C +5 °C - +60 °C
Powtarzalność

+/- 0,01 mm

+/- 0,01 mm

+/- 0,01 mm

+/- 0,01 mm
Wysokość (sprzężona)

Szerokość 100 mm

Szerokość 100 mm

Szerokość 100 mm

110 mm
Średnica koła podziałowego (PCD) kołnierz adaptera robota

ISO 9409-1-160-11-M10 / ISO 9409-1-160-11-M12

ISO 9409-1-160-11-M10 / ISO 9409-1-160-11-M12

ISO 9409-1-200-6-M12 / ISO 9409-1-200-16-M16

ISO 9409-1-315-16-M16
Miejsca modułowe

od 5 do 10

od 5 do 10

7

od 10 do 20

MODUŁY I AKCESORIA

Moduły transmisyjne

  • Moduły elektryczne do przesyłu sygnału i serwonapędu
  • Moduły transferowe do kodowania narzędzi
  • Moduły transferowe do płynów, pneumatyki i próżni
  • Moduły obwodów pierwotnych do przesyłu prądu spawania
  • Zintegrowany moduł magistrali IDA do monitorowania stanu
  • Moduły pinów uziemiających do ekranowania i uziemiania
  • Aktywne moduły bezpieczeństwa dokowania Poziom zapewnienia bezpieczeństwa d, kategoria 3
  • INDYWIDUALNE moduły do przenoszenia materiałów, sygnały optyczne i inne moduły na życzenie

Stojak narzędziowy

  • Elastyczna i wytrzymała stacja dokująca
  • Możliwość rozkładania w pionie lub poziomie
  • Standaryzowane lub dostosowane do potrzeb klienta stacje dokujące
  • Możliwość integracji z systemem sterowania instalacją
  • Opcjonalna osłona ochronna do pracy w trudnych warunkach
  • Opcjonalne czujniki dodatkowe

Zestaw demo

  • Łatwy montaż przyrządu do programowania za pomocą funkcji kliknięcia
  • Szybkie i łatwe określenie pozycji kopuły
  • Dokładne pozycjonowanie zapewnia szybkie i bezproblemowe dokowanie, a także długą żywotność
  • Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie
Powiązane produkty

To może Cię zainteresować

Pliki do pobrania

Zresetuj filtr