MPS 025 to kompaktowy i niezawodny zrobotyzowany system wymiany narzędzi przeznaczony do zastosowań o niskim udźwigu. Przy udźwigu do 25 kg, ta automatyczna zmieniarka narzędzi oferuje imponującą precyzję i powtarzalność, z powtarzalnością +/- 0,0015 mm i możliwością obsługi maksymalnych momentów statycznych i dynamicznych do 70 Nm i 255 Nm, odpowiednio.
Kołnierz adaptera robota ma średnicę podziałową ISO 9409-1-40-4-M6, dzięki czemu jest kompatybilny z szeroką gamą robotów i aplikacji o małym udźwigu. MPS 025 został zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach z zakresem ciśnienia roboczego od 0,45 do 1,0 MPa i zakresem temperatury roboczej od 0C do +50C.
Ten zrobotyzowany system wymiany narzędzi jest bardzo elastyczny, z wieloma wariantami modułów dostępnymi dla różnych mediów, danych i komponentów transferu mocy, takich jak pneumatyka, próżnia i chłodzenie, sygnał i zasilanie oraz zasilanie podstawowe. Jego kompaktowa i modułowa konstrukcja ułatwia również dostosowanie do konkretnych wymagań aplikacji.
MPS 025 oferuje niezwykłą precyzję i niezawodność, co czyni go idealnym wyborem do różnych zastosowań o małej ładowności, które wymagają automatyzacji procesu wymiany narzędzi.
Niezależnie od tego, czy projekty mają charakter indywidualny i kompleksowy, czy też wymagają szybkiego rozwiązania, gama zrobotyzowanych zmieniarek narzędzi Stäubli może szybko spełnić wszystkie złożone wymagania dzięki modułowej koncepcji produktu.
Udźwig | 20 kg |
Maks. statyczny moment (Mx/My) | 34 Nm |
Maks. statyczny moment (Mz) | 34 Nm |
Maks. dynamiczny moment (Mx/My) | 119 Nm |
Maks. dynamiczny moment (Mz) | 119 Nm |
Ciśnienie robocze | 0.45 - 1.0 MPa |
Temperatura pracy | 0 °C - +50 °C |
Powtarzalność | +/- 0.0015 mm |
Wysokość (sprzężona) | 46 mm |
Średnica koła podziałowego (PCD) kołnierza adaptera robota | ISO 9409-1-40-4-M6 |
Miejsca modułów | 4 |
System zapewniający bezpieczeństwo osobiste i systemowe.