MPS 015 to automatyczny system wymiany narzędzi zaprojektowany do obsługi małych ładunków o masie do 10 kg. Dzięki kompaktowej konstrukcji i wysokości zaledwie 46 mm po podłączeniu, ta zmieniarka narzędzi jest idealna do użytku w ograniczonych przestrzeniach. System oferuje imponującą precyzję i powtarzalność, z powtarzalnością +/- 0,0015 mm i możliwością obsługi maksymalnych momentów statycznych i dynamicznych odpowiednio do 15 Nm i 52 Nm.
Kołnierz adaptera robota ma średnicę koła podziałowego ISO 9409-1-31.5-4-M5, dzięki czemu jest kompatybilny z szeroką gamą robotów i aplikacji. MPS 015 jest doskonałym wyborem dla tych, którzy szukają wysoce elastycznego i wszechstronnego zmieniacza narzędzi, który może obsługiwać małe ładunki z niezawodną precyzją.
Ta automatyczna, kompaktowa zmieniarka narzędzi oferuje liczne warianty modułów dla różnych komponentów w zakresie mediów, transmisji danych i energii, takich jak pneumatyka, próżnia i chłodzenie, sygnał i zasilanie oraz prąd pierwotny.
Powtarzalność:
+/- 0,0015 mm
Udźwig:
do 10 kg
Miejsca modułów:
4
Zrobotyzowane zmieniarki narzędzi - modułowe rozwiązania dla każdych wymagań
Niezależnie od tego, czy projekty mają indywidualne i kompleksowe wymagania, czy też wymagają szybkiego rozwiązania, gama zrobotyzowanych zmieniarek narzędzi Stäubli może szybko spełnić wszystkie złożone wymagania dzięki modułowej koncepcji produktu.
MPS 015 | |
Udźwig | 10 kg |
Maks. statyczny moment (Mx/My) | 15 Nm |
Maks. statyczny moment (Mz) | 15 Nm |
Maks. dynamiczny moment (Mx/My) | 52 Nm |
Maks. dynamiczny moment (Mz) | 52 Nm |
Ciśnienie robocze | 0.45 - 1.0 MPa |
Temperatura pracy | 0 °C - +50 °C |
Powtarzalność | +/- 0.0015 mm |
Wysokość (sprzężona) | 46 mm |
Średnica koła podziałowego (PCD) kołnierza adaptera robota | ISO 9409-1-31,5-4-M5 |
Miejsca modułów | 4 |
System zapewniający bezpieczeństwo osobiste i systemowe.