PRZEMYSŁ METALOWY

Załadunek i rozładunek obrabiarek

Nasze doświadczenie w załadunku/rozładunku obrabiarek pozwala nam współpracować z producentami i integratorami systemów w celu projektowania robotów przemysłowych do zastosowań na wszystkich typach maszyn: tokarkach jedno-, dwu- i wielowrzecionowych, obrabiarkach obrotowych/liniowych , centrach obróbczych/gwintujących oraz maszynach do szlifowania, honowania, wytaczania, cięcia i wykańczania.

Zalety robotów Stäubli

Stopień ochrony IP65/67, całkowicie zamknięta konstrukcja

Zdolność do pracy w trudnych warunkach (oleje, wióry itp.)

Kompaktowe ramię

Niewielkie rozmiary

Wysoki poziom powtarzalności

Lepsza jakość

Duża prędkość

Zwiększona produktywność

Elastyczność

Nadaje się do krótkich serii (100 części lub więcej)

Uproszczone programowanie

Przyjazność dla użytkownika

Sukcesów

Nasze dedykowane linie zrobotyzowane