Historia SUKCESU

Doskonalenie się w obliczu wyzwania, jakim jest autonomia

Strausak dostarcza ponad 500 szlifierek rocznie do klientów na całym świecie. 6-osiowy robot Stäubli TX60L jest kompaktowy, łatwy w obsłudze i wykonuje operacje załadunku i rozładunku z precyzją i elastycznością.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

  • Wydajność i autonomia
  • Oszczędność czasu dzięki szybkiemu ramieniu robota i krótkim czasom załadunku/rozładunku
  • Większa elastyczność dzięki szerokiemu zakresowi ruchu
  • Łatwy dostęp dla operatora/brak dodatkowej przestrzeni podłogowej dzięki integracji z obudową maszyny U-Grind
  • Autonomia – ułatwia tworzenie dużych, nieprzerwanych partii produkcyjnych
  • Łatwy w użyciu dzięki poleceniom robota zintegrowanym z podstawowym oprogramowaniem

WYZWANIE

Poprawa autonomii maszyn

Założony w 1923 roku w Szwajcarii jako warsztat naprawy mechanicznej, STRAUSAK, dziś spółka zależna ROLLOMATIC HOLDING SA, obsługiwała przemysł zegarmistrzowski do czasu dywersyfikacji asortymentu na początku lat 70-tych. Od 1973 roku firma produkuje precyzyjne szlifierki narzędziowe dla przemysłu tekstylnego, elektronicznego, samochodowego i lotniczego. Działając na 23 rynkach, STRAUSAK dostarcza rocznie ponad 500 szlifierek do klientów na całym świecie.

Od kilku lat 5-osiowa szlifierka CNC-Tool firmy STRAUSAK, znana po prostu jako U-Grind, dostarcza klientom niezawodny, wydajny i bardzo dokładny system do ich potrzeb w zakresie szlifowania i ponownego ostrzenia. Zaprojektowany zasadniczo z myślą o małych partiach, ograniczona pojemność ładowania narzędzi U-Grind ogranicza jego autonomię do krótszych cykli roboczych, co stanowi problem dla rosnącej liczby klientów, którzy chcą uruchamiać swoje maszyny przez całą noc.

"Wyzwań stojących przed firmą STRAUSAK było wiele: zautomatyzować U-Grind tak, aby miał niezbędną wydajność – i autonomię – do pracy bez nadzoru, przy jednoczesnym zachowaniu tego samego wysokiego poziomu precyzji i elastyczności" – mówi Alexandre Condrau, dyrektor zarządzający Strausak. Ważne było również, aby nie dodawać kłopotliwych nadbudówek, które zwiększyłyby jego powierzchnię na hali produkcyjnej. I wreszcie, rozwiązanie robotyczne musiało być na tyle proste, aby operatorzy mogli działać samodzielnie".

ROZWIĄZANIE

Doskonale zintegrowane ramię robota

Integracja 6-osiowego robota, który nie zajmuje przestrzeni to była  prawdziwa łamigłówka – przyznaje Pierre-Alain Badoud, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju w firmie STRAUSAK. A jednak właśnie takie rozwiązanie udało się znaleźć dzięki serii TX60L od Stäubli – opcji dostępnej dla maszyny U-Grind od czerwca 2015 roku.

Dzięki pełnej integracji robota wewnątrz obudowy maszyny, nie zajmuje on dodatkowego miejsca na hali produkcyjnej. Co więcej, jego pozycja poza strefą roboczą maszyny zapewnia operatorom swobodny dostęp podczas konfiguracji i ustawień.

Model TX60L oferuje wyjątkowo szeroki zakres ruchu, a jego szybkie cykle załadunku i rozładunku czynią go idealnym rozwiązaniem do produkcji wielkoseryjnej bez nadzoru. Tylko Stäubli, z modelem TX60L, był w stanie spełnić nasze wymagania dotyczące przestrzeni, elastyczności i precyzji – podkreśla Badoud.

UŻYTKOWANIE PRZEZ KLIENTA

Autonomia, łatwość obsługi i produkcji

Dzięki praktycznemu wsparciu technicznemu zapewnionemu przez firmę Stäubli, zespół firmy STRAUSAK zaoszczędził znaczną ilość czasu na etapie integracji robota. "Bardzo szybko osiągnęliśmy poziom autonomii, na którym nam zależało", mówi Badoud. Klienci oszczędzają również czas: szybkie czasy załadunku i rozładunku ramienia robota pozwalają U-Grind pracować wydajniej i z mniejszą liczbą przerw.

Kolejną godną uwagi korzyścią dla klientów firmy STRAUSAK, w tym Helical Tool w Stanach Zjednoczonych, jest łatwość obsługi robota. Wszystkie niezbędne polecenia dla robota są płynnie zintegrowane z podstawowym oprogramowaniem firmy STRAUSAK, które klienci już znają. Rezultatem jest wydajna, szybka maszyna, która jest łatwa w obsłudze, może być dostosowana do specyfikacji klienta i zwiększa wydajność, ułatwiając nieprzerwane serie produkcyjne w dużych partiach.

 

"Od samego początku istniały doskonałe relacje między technikami Stäubli a firmą STRAUSAK. Mieliśmy dość długą listę specyfikacji i od razu zrozumieli, co chcemy zrobić".

Pierre-Alain Badoud, dyrektor ds. badań i rozwoju, STRAUSAK