FTE Automotive udało się opracować pionierski, ultralekki moduł zmiany biegów wykonany z wysokowydajnego tworzywa sztucznego. Nie mniej imponująca jest wysoce złożona, modułowa, zautomatyzowana linia montażowa znajdująca się za produktem.
Firma FTE Automotive odniosła sukces jako pionier w opracowaniu nowego typu modułu zmiany biegów wykonanego z wysokowydajnego tworzywa sztucznego. Nie mniej imponująca jest wysoce złożona modułowa zautomatyzowana linia montażowa znajdująca się za produktem.
Rynek modułów zmiany biegów przeżywa boom. Są one stosowane w dwusprzęgłowych skrzyniach biegów i odpowiadają za uruchamianie wideł zmiany biegów. Firma FTE automotive opracowała moduł zmiany biegów wykonany z wysokowydajnego tworzywa poliamidowego, który jest o 35 procent lżejszy niż jego aluminiowy odpowiednik. Cztery cylindry z dwoma pozycjami przełączania każdy są zintegrowane z obudową z tworzywa sztucznego. Dzięki temu moduł może wybrać siedem biegów do przodu i jeden do tyłu.
W montaż modułów zainwestowano ogromną wiedzę specjalistyczną, nie tylko przez FTE, ale także przez specjalistów inżynieryjnych z M.A.i., którzy zbudowali fabrykę. Proces montażu składa się z 50 kroków i ponad 30 testów funkcjonalnych zintegrowanych z systemem. Kiedy zakład zacznie pracować z pełną wydajnością, będzie produkować około miliona modułów zmiany biegów rocznie. Aby utrzymać czas cyklu, różne etapy procesu zostaną podwojone, aby uniknąć zatorów na linii.
Jedno spojrzenie na zakład ujawnia złożoność procesu. Mianowicie zastosowanie listwy uszczelniającej z pomiarem wysokości za pomocą kamer o wysokiej rozdzielczości, licznych stanowisk testowych do montażu, pomiarów i uszczelniania szczelności, stanowisk do spawania ultradźwiękowego, do w pełni zautomatyzowanych systemów spawania laserowego, stanowisk nauczania/testowania czujników pogłosu i wielu innych. To wszystko pokazuje, jak wiele wiedzy technologicznej włożono w zakład.
Aby ułożyć całą tę złożoność w taki sposób, aby można było nią zarządzać, zespół projektu M.A.i. opracował koncepcję systemu opartego na sześciokątnych komórkach robotów z sześcioma zintegrowanymi satelitami funkcyjnymi. Sercem każdej komórki jest robot Stäubli, który jest grupowany przez satelity w postaci stacji przetwarzania i testowania. Poszczególne komórki instalacji są połączone ze sobą za pomocą taśm zasilających i wyładowczych. Decydującą zaletą tego rozwiązania jest to, że system można w każdej chwili rozbudować o kolejne cele zrobotyzowane do procesów krytycznych czasowo, a tym samym doskonale dostosować się do rozbudowy mocy produkcyjnych FTE.
Po zakończeniu budowy zakład będzie wyposażony w 13 robotów, w tym modele czteroosiowe i różne modele sześcioosiowe. Będą wykonywać szeroki zakres zadań przez całą dobę w systemie trzyzmianowym. Wszystkie te maszyny mają jedną wspólną cechę, swoje pochodzenie. W całym zakładzie używane są wyłącznie roboty przemysłowe dostarczane przez Stäubli. Dzieje się tak, ponieważ idealnie nadają się do wykonywania zadań o takiej złożoności w warunkach pomieszczeń czystych. Dzięki zamkniętej konstrukcji z pracami elektrycznymi od wewnątrz, już w standardowej konfiguracji spełniają kryteria pomieszczeń czystych. Co więcej, wszystkie roboty Stäubli są odporne na wyładowania elektrostatyczne (tzn. nie pozwalają na gromadzenie się ładunków elektrostatycznych), co jest uważane przez FTE za absolutnie niezbędną. Inne zalety to to, że działają szybko, precyzyjnie i niezawodnie.
Firma M.A.i. umieściła kompaktową, sześcioosiową maszynę TX60 do obsługi komponentów w czterech zintegrowanych systemach spawania wiązką laserową, dużym, ultraszybkim SCARA TS 80 w celi robota numer jeden, ale to Stäubli TX90 jest używany w większości innych komórek robotów. Ten sześcioosiowy model o kompaktowej konstrukcji ma duży zasięg, dzięki czemu może łatwo dotrzeć do poszczególnych satelitów funkcyjnych komórek.
Dzięki inteligentnej, niezawodnej automatyzacji zakład opuszczają tylko w pełni przetestowane i dokładnie skalibrowane moduły zmiany biegów. Pod względem jakości, czasu cyklu i dostępności, FTE jest w pełni zadowolona z instalacji i robotów przemysłowych Stäubli.