Używany w technologii radiowej, wideo i danych

DuraDock Vision: Moduły transferowe do zastosowań w kamerach

Moduł transmisyjny Stäubli DuraDock Vision jest wszechstronny. Dzięki złączu BNC zapewnia niezawodną transmisję sygnału. Moduł jest łatwy w obsłudze, ponieważ jego zamek bagnetowy umożliwia szybkie i łatwe podłączenie koncentryczne. DuraDock Vision został zaprojektowany tak, aby można go było zintegrować zarówno z istniejącymi systemami, jak i nowymi systemami automatyki.

Oferuje rozszerzone możliwości w analogowym i cyfrowym przetwarzaniu obrazu, a także w transmisji sygnałów i danych. Moduł DuraDock Vision jest dostępny dla wszystkich systemów wymiany narzędzi robotów Stäubli o udźwigu 10-2500 kg.

DuraDock Vision: Moduły transferowe do zastosowań w kamerach

Moduł DuraDock Vision charakteryzuje się niską wartością VSWR, co zapewnia niezawodną i efektywną transmisję sygnału. Dzięki niewielkim wymiarom jest to jeden z najbardziej kompaktowych modułów tego typu, który minimalizuje wymaganą przestrzeń i zwiększa elastyczność instalacji, umożliwiając obrót o 180° i umożliwiając elastyczne reagowanie na różne warunki instalacji.

Zastosowania modułu DuraDock Vision to:

  • Automatyzacja i robotyka: Wydajne połączenia między sterownikami i systemami czujników
  • Środowiska laboratoryjne: Niezawodna wydajność w zadaniach testowych i pomiarowych
  • Przemysł medyczny: przesyłanie wrażliwych danych z urządzeń diagnostycznych
  • Przemysł motoryzacyjny: zastosowanie na stanowiskach testowych oraz w badaniach i rozwoju
  • Technologia lotnicza i kosmiczna: wysoka precyzja w procesach testowych i produkcyjnych

Moduł DuraDock Vision oferuje maksymalną niezawodność i kompatybilność w zakresie transmisji sygnału. Wyposażony w technologię połączeń BNC, obsługuje stabilne połączenie do transmisji sygnałów obrazu. Przetwarzane mogą być zarówno analogowe, jak i cyfrowe sygnały obrazu i wideo. Moduł jest kompatybilny ze standardowym RG59, jednym z najczęściej stosowanym kablem koncentrycznym, który jest znany z niezawodnej jakości sygnału.

Moduł może być montowany w różnych pozycjach na jednostce bazowej, a także może być skonfigurowany do obracania o 180° w dwóch kierunkach, co pozwala na wszechstronne prowadzenie połączeń.

Odkryj nasze innowacyjne rozwiązania - Pobierz ekskluzywne broszury już teraz!

Stäubli jest wiodącym pionierem technologicznym w budowie i rozwoju zrobotyzowanych systemów wymiany narzędzi

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Otrzymaliśmy Twoją prośbę i za chwilę prześlemy Ci naszą kompletną broszurę dotyczącą oprzyrządowania na końcu ramienia. W międzyczasie możesz odwiedzić naszą stronę internetową i dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach Stäubli Fluid Connectors.

Zespół Stäubli