Złącza wielobiegunowe Stäubli są stosowane głównie w automatycznych zmieniaczarkach narzędzi, zwłaszcza w warsztatach samochodowych. Nasze sprawdzone rozwiązania idealnie nadają się do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych, w których niezawodność ma kluczowe znaczenie. Złącza zaprojektowane są z myślą o bardzo dużej ilości cykli łączenia, oferują doskonałą wydajność w zakresie zasilania, sygnału i przesyłania danych. Kompaktowe, wytrzymałe i bezpieczne, idealnie nadają się do powtarzalnych procedur podczas produkcji. Nasze rozwiązania oferują niezrównaną niezawodność styków i długą żywotność.
W 2023 roku zoptymalizowaliśmy nasze portfolio produktów DuraDock matic. Złącza są kompatybilne z produktami dostępnymi na rynku. Dotyczy to również różnych powierzchni styku.
| DuraDock matic |
|---|---|
Liczba słupów | od 3 (2+PE) do 37 (36+PE) |
Oprawy | IP65, dostępny z ekranowaniem |
Skontaktuj się z przewoźnikami | Zasilanie, sygnał i magistrala obiektowa |
Cykle łączenia | do 1 miliona |
Szybka wymiana płytek | dostępny |
Kontakty | posrebrzane lub pozłacane |
Przekrój poprzeczny | 0,5 - 35 mm² |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Kategoria przepięcia | III |