Złącza płaskie RobiFix gwarantują bezpieczne i niezawodne zasilanie urządzeń spawalniczych. Niewielkie rozmiary i wysoka wydajność, charakteryzują się najwyższą niezawodnością styków i obciążalnością prądową. Dzięki tym ekonomicznym rozwiązaniom zasilające między sterownikiem spawania a uchwytem spawalniczym można podzielić na kilka sekcji, co upraszcza obsługę i konserwację. Lekką i kompaktową konstrukcję tej najnowszej generacji złączy można łatwo zintegrować z nowoczesnymi koncepcjami lekkiej produkcji. Idealnie nadają się do stacjonarnych i zrobotyzowanych uchwytów spawalniczych, niezależnie od tego, czy spawalnie stali, czy aluminium.
Gdy dostępna przestrzeń jest ograniczona, nasz adapter RobiFix-TWA pozwala na wygodne podłączenie dresspacka z boku. Ślad po stronie pierwotnej transformatora (RobiFix-TAE1) pozostaje taki sam, podobnie jak końcówka dresspack.
Wyposażony w gwintowane kołki (bezpośrednio przymocowane do szyny transformatora), nasz izolator RobiFix-TAE1 jest bardzo kompaktowy i zapewnia ochronę przed polaryzacją dresspacka. Szybkozłączka RobiFix-TAE1-C z kodowaniem kluczowym umożliwia mechaniczne kodowanie izolatora do strony pierwotnej transformatora spawalniczego.
Zrobotyzowane systemy zmiany narzędzi do zastosowań w punktowym zgrzewaniu oporowym w warsztatach samochodowych. Pakiet przewodów robota można łatwo podłączyć do standardowych interfejsów międzynarodowych, w tym do modułu obwodu pierwotnego do przenoszenia mocy spawania.
W większości przypadków pojedyncze przewodniki zasilające są używane w zrobotyzowanych dresspackach. Jeśli z jakichś powodów zainstalowane są z 3-żyłową osłoną, nasz RobiFix-ZEM umożliwia łatwą integrację z doskonałym odciążeniem przewodów i stopniem ochrony IP. Każdy segment dresspack może być łączony, nawet z różnymi typami i przekrojami.
Spawanie aluminium wymaga większego prądu po stronie pierwotnej. Dzięki RobiFix TwinLock możesz nosić >420 Amperów (ciągłych) i mimo to pozostać przy swoim standardowym dresspacku, łącząc dwa z nich. Przyjazny dla użytkownika i dostępny do instalacji robota i montażu mobilnego (np. przedłużenia).
Idealny do robota z jednożyłowymi zasilającymi, RobiFix-MTB to lekkie i kompaktowe (138 x 38 mm) rozwiązanie do szybkiego odłączania o doskonałej wydajności. Stopień ochrony IP67, certyfikat UL i możliwość łatwej ręcznej wymiany, oferuje wysoką obciążalność prądową dzięki naszej technologii styków MULTILAM i zabezpieczeniu przed odwrotną polaryzacją.
Wytrzymały i zaprojektowany z myślą o oszczędności miejsca, nasz RobiFix-B-ID to system szybkiego rozłączania do szybkiej integracji kontrolerów spawania. Bezpieczny i kodowany kluczem, zapobiega niebezpiecznym wiązkom kablowym na miejscu i pozwala drastycznie skrócić czas instalacji, a także konserwacji (przestojów).
To kompaktowe rozwiązanie, przeznaczone do jednożyłowych przewodów zasilających pochodzących z zegara spawania, idealnie nadaje się do łączenia z prowadnikami kablowymi (oś 0). Ten RobiFix-FEJ1 umożliwia montaż kołnierzowy na podstawie robota przed karuzelą (oś 1) z pierwszym stykiem PE łączącym/ostatnim zerwaniem.
Zaprojektowana dla 3-żyłowych w osłonie pochodzących z zegara spawania, nasza obudowa RobiFix-FZEM umożliwia montaż kołnierzowy na podstawie robota. Wytrzymały, może być zamontowany przed karuzelą robota (oś 1). W połączeniu z naszym adapterem RobiFix-A-TAE1, ten sam łącznik może być wygodnie używany do stacjonarnych uchwytów spawalniczych.
Zaprojektowana dla 3-żyłowych w osłonie pochodzących z zegara spawania, nasza obudowa RobiFix-ZEM umożliwia płaski montaż na podstawie robota. Wytrzymała, może być zamontowana na dowolnej płaskiej powierzchni obok karuzeli robota (oś 1). W połączeniu z naszym adapterem RobiFix-W-ZEM, ten sam łącznik może być wygodnie używany do stacjonarnych uchwytów spawalniczych.
Nasza seria RobiFix charakteryzuje się zarówno kompaktową konstrukcją, jak i niezrównaną niezawodnością styków. Stworzone do spawania zrobotyzowanego, zapewniają oszczędność czasu dzięki szybkiej instalacji i łatwej konserwacji. Wszystkie złącza oferują wysoką obciążalność prądową, konstrukcję First Mate/Last Break i IP2X dla dodatkowego bezpieczeństwa. Wymienione na liście UL i dostępne w 2 rozmiarach, umożliwiają ten sam interfejs w sterownikach spawania, robotach i transformatorach spawalniczych, nawet w przypadku spawania aluminium i wysokiej częstotliwości do 10 kHz.
Zarówno RobiFix, jak i RobiFix mini oferują podwójne systemy (np. do spawania aluminium), akcesoria blokujące, a także nasadki ochronne. Ponadto dla programu RobiFix dostępne są zaślepki i rozwiązania kątowe. Dostępne są również szczypce do zaciskania ręcznego i automatycznego.
Poprawka RobiFix | RobiFix mini |
|---|---|
3 bieguny (2+PE) | 3 bieguny (2+PE) |
223 A max (100% cła) | 139 A maks. (100% cła) |
Prąd przemienny 1000 V maks. | Prąd przemienny 1000 V maks. |
25, 35, 50 mm² | 16, 25 mm² |
do 3'000 Hz | do 10 000 Hz |
IP2X po stronie gniazda | IP2X po obu stronach |
Stopień ochrony IP67 (IEC) | Stopień ochrony IP67 (IEC) |
Stopień zanieczyszczenia: 3 | Stopień zanieczyszczenia: 3 |
Kategoria przepięciowa: III | Kategoria przepięciowa: III |