Złącza wielobiegunowe Stäubli są stosowane w systemach przeładunkowych, zmieniarkach narzędzi oraz w wielozłączach obsługiwanych ręcznie lub automatycznie. Nasze rozwiązania idealnie nadają się do szerokiej gamy standardowych zastosowań przemysłowych, a także do innych bardzo wymagających zastosowań, w których niezawodność ma kluczowe znaczenie. Takie systemy szybkozłączy umożliwiają montaż standardowych komponentów na płytach nośnych i jednoczesne podłączanie/odłączanie kilku energii. Kompaktowe i bezpieczne, idealnie nadają się do powtarzalnych procedur podczas produkcji i testowania. Nasze rozwiązania oferują niezrównaną niezawodność styków i długą żywotność.
| DuraDock multi |
|---|---|
Liczba słupów | od 3 (2+PE) do 72 (70+2PE) |
Oprawy | 4 rozmiary (plastikowy i metalowy) |
Skontaktuj się z przewoźnikami | 4 Standardowe materiały |
Prąd znamionowy | 200 A |
Napięcie znamionowe | Napięcie 830 V |
Cykle łączenia | do 1 miliona |
Temperatura | do 150°C |
Kontakty | posrebrzane lub pozłacane |
Przekrój poprzeczny | 0,14 - 70 mm² |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Kategoria przepięcia | III |