Złącza wielobiegunowe Stäubli są stosowane w systemach przeładunkowych, zmieniarkach narzędzi oraz w wielozłączach obsługiwanych ręcznie lub automatycznie. Nasze wstępnie okablowane rozwiązania są idealne do zaawansowanych zastosowań przemysłowych, w których niezawodność ma kluczowe znaczenie. Kompaktowe i bezpieczne systemy szybkiego rozłączania są idealne do wymagających procedur podczas produkcji i testowania. Nasze rozwiązania zapewniają niezrównaną niezawodność styków i długą żywotność.
| DuraDock ready |
|---|---|
Seria DuraDock nadaje się do sieciowych, Ethernet, do CAT6A (1 lub 10 Gbit/s) | |
M12, złącze z kodowaniem x (8-biegunowe) | |
Ekranowanie | dostępny |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Kategoria przepięcia | III |