- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Nieprzerwane zasilanie ma zasadnicze znaczenie dla wielu dziedzin życia publicznego, w wielu różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, a także dla funkcji związanych z bezpieczeństwem. W związku z tym dostawcy energii wdrażają systemy zasilania awaryjnego i zapewniają mobilne agregaty prądotwórcze. Dla klienta końcowego najważniejsza jest niezawodność, wydajność i wysoka dostępność mocy, dlatego dostawca energii może bezproblemowo utrzymać zasilanie nawet podczas planowanych czynności konserwacyjnych. Zapewnienie działania systemów wodociągowych, telekomunikacyjnych, informatycznych lub nawigacyjnych jest obowiązkowe. W przypadku nieoczekiwanych przerw w dostawie prądu, takich jak usterki techniczne, wyładowania atmosferyczne lub klęski żywiołowe, czas jest krytycznym i kluczowym czynnikiem. Nasza unikalna technologia kontaktowa MULTILAM jest stosowana w specjalistycznym asortymencie produktów. Zapewnia to wysoki poziom bezpieczeństwa pracy i przyjazności dla użytkownika, ale także wymaganą wysoką wydajność i niezawodność.
W porównaniu z tradycyjnymi końcówkami kablowymi, nasze izolowane złącza zapewniają łatwy dostęp i połączenie plug-and-play, ułatwiając w ten sposób operacje przywracania zasilania i skracając czas przerwy w dostawie prądu. Końcówka AxiClamp wielokrotnego użytku umożliwia łatwą wymianę bez użycia specjalistycznych narzędzi, optymalizację zapasów magazynowych, a tym samym redukcję kosztów konserwacji.
W przypadku poważnej przerwy w dostawie prądu, takiej jak np. powódź, cyberatak itp., oprócz operatorów sieci zaangażowanych jest kilka zainteresowanych stron. Krótkotrwałe przywrócenie zasilania może być trudne, jeśli zastosowane złącza zainstalowane w różnych systemach nie są ze sobą kompatybilne. W związku z tym kluczowe znaczenie ma zdefiniowanie i ujednolicenie rozwiązania połączeniowego zharmonizowanego na całym terytorium. Charakteryzując się nowoczesnymi właściwościami bezpieczeństwa i wymaganą trwałością w tej dziedzinie zastosowań, złącza Stäubli są wygodnym rozwiązaniem i zostały znormalizowane w wielu krajach na całym świecie.
• Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym • Generatory hybrydowe • Generatory prądu z ogniwami paliwowymi • Akumulatorowe systemy magazynowania energii (BESS)
Wtyk szybkozłączny z blokadą bagnetową z zaciskiem AxiClamp i przyłączem zaciskanym do CU klasy 5 i 6.
• Stacja transformatorowa • Transformator mobilny • Słup podajnika • Szafa rozdzielcza
System szybkozłączy FSA20K/16BL pozwala na szybkie i bezpieczne łączenie szyn miedzianych w systemach dystrybucji energii.
Wtyk szybkozłączny z blokadą bagnetową z gniazdem do montażu powierzchniowego i przyłączem gwintowanym M16.
Szybkozłączka z blokadą bagnetową do gniazd panelowych i gwintowanego przyłącza M16.