Izolowane złącza okrągłe Ø 10-21 mm charakteryzują się wysokimi funkcjami bezpieczeństwa i dlatego są szczególnie dedykowane do celów o wysokich wymaganiach w obszarach niskiego napięcia.
Te złącza plug&play są przeznaczone na 5 000 cykli łączeniowych i gwarantują niezbędną trwałość podczas użytkowania w tymczasowych zastosowaniach zasilających lub w trudnych warunkach przemysłowych. Kodowanie kolorami i kodowaniem mechanicznym zapewnia wysokie bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko nieprawidłowego połączenia.
W zależności od prądu znamionowego dostępne są trzy modele: 10BV do 250 A, 16BL do 630 A, 21BV do 1 000 A.
MODEL | 10BV | 16BL | 21BV | 16BV-GS | 21BV-GS |
|---|---|---|---|---|---|
Ø nominalna pin/gniazdo | Grubość 10 mm | Grubość 16 mm | 21 mm | Grubość 16 mm | 21 mm |
Napięcie znamionowe | Prąd przemienny 1000 V/ prąd stały 1500 V | Prąd przemienny 1000 V/ prąd stały 1500 V | Prąd przemienny 1000 V/ prąd stały 1500 V | Prąd przemienny 1000 V/ prąd stały 1500 V | Prąd przemienny 1000 V/ prąd stały 1500 V |
Prąd znamionowy* | 250 A | 630 A | 1000 A | 530 A | 600 A |
Przekrój | 6… 70 mm² | 70… 240 mm² | 150… 400 mm² | 50… 240 mm² | 240… 300 mm² |
Zakończenie | Oś | Axi/ Zacisk | Zaciskane | Zaciskane | Zaciskane |
Blokada bagnetowa | 45° | 45° | 45° | 90° | 45° |
Kodowanie Kolor Mechaniczny |
10 C1-C5 |
12 C1-C7 |
12 C1-C6 |
8 fakultatywny |
8 C1-C6 |
Zakres temperatur | -20...+90°C | -40...+120°C | (-60)...+120°C | -30...+90°C | (-40)...+120°C |
Stopień ochrony IP | Stopień ochrony IP65 | IP65, IP68, IP69 | IP65, IP68, IP69 | IP65, IP67, IP69 | IP65, IP67, IP69 |
Zgodność | IEC | Międzynarodowa Federacja Związków Zawodowych (IEC), UL | IEC | IEC | IEC |
*w zależności od przekroju