Systemy szybkozłączy firmy Stäubli charakteryzują się wysoką wytrzymałością i zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa, co czyni je najbardziej elastycznym rozwiązaniem do tymczasowego podłączenia zasilania do miedzianych szyn zbiorczych, niezależnie od konfiguracji szafy. Dzięki dostosowanej konstrukcji i zoptymalizowanej obsłudze nadają się do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych.
W zależności od pracującego prądu znamionowego, rodzaju montażu i przyłącza końcowego, dostępnych jest kilka modeli, co umożliwia zdefiniowanie rozwiązania dla każdego zastosowania.
MODEL |
FSA20S |
Certyfikat FSA20K |
PTV |
Certyfikat FSA10K | |
|---|---|---|---|---|---|
Główny obszar rynku | UE | UE | Francja | Azja | |
Konfiguracja szyn zbiorczych | Cu, pionowy | Cu, pionowy | Cu, pionowy | Izolowany Cu, poziomy | |
Napięcie znamionowe | Prąd przemienny 1000 V / Prąd stały 1500 V | Prąd przemienny 1000 V / Prąd stały 1500 V | Prąd przemienny 1000 V / Prąd stały 1500 V | Prąd przemienny 1000 V / Prąd stały 1500 V | |
Prąd znamionowy | 200 A | 450 A | 400 A (800 A) | 530 A | |
Wymienny element stykowy | Tak | Tak | Nie | Tak | |
Przewód | Zintegrowany (PUR, H07RN-F) | Życzenie | Życzenie | bez | |
Wypowiedzenie | Złącze 10BV lub 16BV Końcówka kablowa, bezpłatna | Złącze 16BL lub 16BV Przewód | Łącznik CV | Złącze 16BL lub 16BV | |
Zgodność | IEC | IEC | TST-BT823 powiedział: (EDF, Francja) | IEC |