MAGMA jest specjalistyczną maszyną do wiązania grubych i technicznych przędz. Najwyższą elastyczność gwarantuje funkcja pojedynczego/podwójnego splotu. Wykrywanie podwójnych zakończeń jest osiągane przez system optyczny, aby zredukować obsługę włókien do minimum. System separacji przędzy z rurkami i hakiem oddziela przędzę od arkuszy osnowy w stosunku 1:1. Nie są wymagane żadne specjalne regulacje ani elementy specyficzne dla przędzy (igły oddzielające przędzę). Dostosowanie MAGMA do różnych osnów jest szybkie i łatwe. Wszystkie kluczowe funkcje są wyświetlane na kolorowym ekranie dotykowym, aby zapewnić stały przegląd procesu.
Optoelektroniczna detekcja podwójnego zakończenia
Elastyczność
Jakość