SAFIR PRO S67高速自動ドローイングシステムは、1層または2層の糸層を持つ1枚の縦糸シートを使用して作られた生地の製造に最適です。代表的な用途は、洗練されたカラーパターンのブラウスやシャツ生地、最高級の梳毛ウールで作られた女性および男性用のアウターウェア、室内装飾用生地やテーブルリネンなどのホームテキスタイルです。このシステムのドローイングによって品質が向上する製品の一つとして、防護服やスクリーン印刷用布地などのテクニカルテキスタイルがあげられます。
固定式ドローイングマシンと、1台または2台の移動式ドローイングトラックで構成されるこのシステムはリピートに合わせて完全に自動化されており、リード、ドロッパーピン、ヘルドに糸を引き通します。(最大20枠まで対応) 機械制御は、ドローイングプロセス中に移動式ドローイングイントラックの輸送を引き継ぎます。最終的に、ヘルド、ドロップワイヤーそしてリードに完全に経糸が引き通された糸シートとなります。
このシステムは非常に高いドローイング性能、速度、そして最も重要なこととして、トラブルレスなドローイングを実現します。