SAFIR S40自動ドローイングシステムは、デニム生地、ベッドリネン、シャツ生地、レジャーウェア生地など、粗い糸から中糸で作られた標準的な生地の加工に最適です。このシステムは、中~高頻度のドローイングが必要な環境向けに設計されており、引き通し式ハーネスの最高の品質基準を満たしています。
このシステムは、移動式ドローイングインマシンと1台または理想的にはそれ以上の固定ドローイングインステーションで構成されており、最大8/12のキャリアロッドまたは8/12ヘルドフレームを使用して、リード、ドロップワイヤー、およびヘルドに糸をフルオートで引き込みます。最終製品は、ヘルド、ドロップワイヤー、リードに完全に引き通された糸シートとなります。ドローイングされたビームは ハーネストラックを使用して織機に運ばれるか、一時保管も可能です。
このシステム設計は、非常に高いドローイング性能を提供すると同時に、既存のスペース内でのシステムの配置に最大限の柔軟性を持たせることができます。工場内での材料移動に高い適応性を持ちます。