メディア、エネルギー、データ用の伝送モジュール

メディア、データ、エネルギー伝送用のモジュールとコンポーネントは耐久性があり、柔軟性と信頼性を特徴としています。ストーブリのツールチェンジャーシステムは、ロボット制御によるどんな製造プロセスにも装備することができます。また、摩耗が少ないため、コネクタ着脱やツール交換頻度が多い場合であっても、長期的な信頼性を維持することができるのも特徴です。MPSツールチェンジャーシリーズは、信号、大電流や一次電流となる動力源用コンポーネント、および、 油圧、真空 、材料移送用のモジュールを装備することができます。  

最大可搬重量 55kgまで

型式:MPS 015、MPS 025、MPS 035、MPS 055

最大可搬重量 350kgまで

型式:MPS 080、MPS 130、MPS 260

最大可搬重量2,500kg

モデル:MPS 631、MPS 1530、MPS 2531

ロボット用ツールチェンジャーによってロボットの生産性を最高レベルに

どんなロボットにも、どんな可搬重量にも、ストーブリのロボット用ツールチェンジャーは対応しています。自動ツールチェンジャーシステムは、ロボットの生産性とプロセスの汎用性を大幅に向上させます。

関連製品

こちらも参照ください

ダウンロード

リセット