MPSセーフティ+

作業者およびシステムの安全のためのシステム

人と機器の安全は常に最優先事項です。このシステムでは、ライフサイクル全体にわたって、個々のツールチェンジャーがこの要件を満たす必要があります。ISO 10218-2規格によると、エネルギーの損失や誤用が危険につながらないようにする必要があります。安全柵などの安全装置は、必ずしもこれに適しているわけではありません。

保護エリアが開いている状態での日常的なメンテナンスやティーチングの状況では、提供されたドッキング位置からツールが切り離されるのを防ぐ安全機能が必要です。これは、人とロボットが協力する場所ならどこでも当てはまります。

ストーブリのMPS Safety+システムは、まさにこの安全性を提供します。

    利点

    • 個人とシステムの安全性
    • 既存のシステムに後付け可能
    • コーディネートされたシステムソリューション
    • メンテナンスフリーのコンポーネント
    • パフォーマンス レベル d、カテゴリ 3 を有効にします。
    MPSセーフティ+
    システム概要
    MPS Safety+システム

    MPS Safety+システム(パフォーマンスレベルd、カテゴリー3)

    保護エリアが開いている状態での日常的なメンテナンスやティーチングの状況では、提供されたドッキング位置からツールが切り離されるのを防ぐ安全機能が必要です。

    MPS Safety+:個人およびシステムの安全のためのシステム

    ストーブリは、ロボット用ツールチェンジャーシステムの構築と開発 における技術的パイオニアです。