ストーブリのDuraDock Giga10モジュールは、高速データ伝送を可能にする産業オートメーションの重要なツールです。ストーブリのロボット工具交換システムのコンポーネントとして、ギガビットイーサネットアプリケーション用に特別に設計されています。最大1,000,000回の交換サイクルの耐用年数を持つGiga10は、ツールが集中的かつ頻繁に交換される生産環境に最適です。
ProfiNet規格に準拠し、Xコードソケットを装備したこのモジュールは、複雑なネットワークに最適であり、現代の生産ラインに不可欠な要素となっています。
ギガビットイーサネットアプリケーション用の伝送モジュール
DuraDock Giga10 伝送モジュールは、高性能データ伝送技術の重要な要素です。最大10 Gbit/sの最高転送速度で、ギガビットイーサネットの仕様を満たし、ドッキングカメラシステムでの使用に最適です。
システム性能は、動作中のほこりや水しぶきからモジュールを保護するIP65保護クラスによって補完されます。ProfiNetガイドラインに準拠し、8ピンのXコードM12接続を使用することで、既存のネットワークへのシームレスで信頼性の高い統合が可能になります。
モジュール設計は、ストーブリの高い品質と特許取得済みのディスク技術により、厳しい生産環境でも長期的な動作信頼性と低メンテナンス要件を提供します。
DuraDock Giga10 トランスファーモジュールの適用範囲は次のとおりです。
このモジュールはProfiNetガイドラインに準拠しており、高いシールド品質のために8極のXコードM12ソケットを備えています。プラグを差し込むと 保護等級IP65 になり、ほこりや湿気などの環境の影響からも保護されるため、過酷な産業条件での使用に最適です。
Giga10は、 最大1,000,000 回の交換サイクルの耐用年数を実現するように設計されており、頻繁な工具交換に最適です。
ストーブリは、ロボット用ツールチェンジャーシステムの構築と開発 における技術的パイオニアです。