SHV高電圧接続用に設計

DuraDock Ultra:超音波信号転送

DuraDock Ultraは、SHV(Safety High Voltage)接続を備えた高周波伝送モジュールで、超音波溶接などの超音波アプリケーションの高い要求に合わせて特別に設計されました。これは、可搬重量が10-2500 kgのすべてのストーブリロボット用ツールチェンジャーシステムで利用可能であり、信頼性の高い電気接続を保証します。

コンパクトで省スペースなデザインのDuraDock Ultraは、ロボットの動きの自由度を最大化し、効率と生産の柔軟性を向上させます。

超音波アプリケーション用伝送モジュール

DuraDock Ultra:SHV搭載の高周波伝送モジュール

DuraDock Ultra伝送モジュールは、ストーブリのロボット用ツールチェンジャー向けに特別に開発されたコンパクトで省スペースな設計が特徴です。この設計により、干渉が最小限に抑えられ、ロボットの移動の自由度が促進されるため、複雑な自動化タスクの効率が向上します。

頑丈なアルミニウム製ハウジングにより、モジュールは軽量で耐久性に優れているため、過酷な産業環境での使用に最適です。 

DuraDock Ultraは、10Aの電流で最大3500VDCの定格電圧を処理でき、最先端のシステムの動作も可能です。統合されたRG 58標準ケーブルにより、信頼性と効率的な接続が保証されます。

DuraDock Ultraモジュールは、信頼性の高い産業用伝送品質の要件を満たしています。主に高周波の透過波が発生する超音波溶接で使用されます。

DuraDock Ultra伝送モジュールのアプリケーション分野は次のとおりです。

  • 自動車生産:プラスチック部品の組立
  • 医療技術:無菌使い捨て製品の製造
  • エレクトロニクス業界:正確な接続を保護
  • 包装業界:マテリアルシーリング
  • 繊維加工:繊維の溶接
  • 消費財セクター:各種製品の加工
  • 金属加工:金属部品の接合
  • 複合加工:複合材料の接合
  • 非破壊材料試験:材料の完全性を試験します。

DuraDock Ultra伝送モジュールは、10Aの電流で最大3.5kVの電圧伝送を提供するため、電気的要件の高いアプリケーションにも適しています。軽量でコンパクトな設計により、ロボットの動きの制限が最小限に抑えられ、ハンドリングとダイナミクスが向上します。

標準のRG 58ケーブルを使用すると、標準システムとの互換性がサポートされます。頑丈なアルミニウム製ハウジングは、産業環境での耐久性を保証します。モジュールはベースユニットの様々な位置に取り付け可能で、また2方向に180°回転する構成も可能で、汎用性の高い接続ルーティングが可能です。

ストーブリの革新的なソリューション - ここでしか見れないカタログをダウンロードしてください!

ストーブリは、ロボット用ツールチェンジャーシステムの構築と開発 における技術的パイオニアです。 

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Thank you for completing our form!
We have received your request and will send you our complete End-of-Arm Tooling brochure in a minute. In the meantime, you can visit our website and learn more about Stäubli Fluid Connectors solutions.

Your Stäubli team