M12電源接続テクノロジを備えた電気モジュール

DuraDock Servo:サーボ電気アプリケーション用の伝送モジュール

ストーブリのDuraDock Servoモジュールは、サーボ電気駆動システムの動力伝達のためのコンパクトで信頼性の高いコネクタ・ソリューションです。

M12電源接続技術を使用しているため、ロボットコントローラとサーボ電動ツール間の電力伝送のための信頼性の高いインターフェースとして機能します。コンパクトな設計により、自動ドライバーやグリッピングシステムなどのサーボ電気駆動が不可欠な環境での使用に特に適しています。

このモジュールは、取り付けの柔軟性と簡単な取り付けを特徴としており、幅広い生産要件に適合させることができます。

サーボ電気アプリケーション用の伝送モジュール

DuraDock Servo:サーボ電気アプリケーション用の伝送モジュール

DuraDock Servo モジュールは、より柔軟な自動化プロセスに最適です。省スペース設計と大きな動きの自由度を兼ね備えており、ロボットシステムの効率を向上させます。180度回転可能なモジュール搭載により、フレキシブルな設置が可能で、さまざまな生産ラインへの挿入が容易になります。 

高い機械的負荷のある産業環境でも、耐振動性PCBへの接続により、信頼性の高い信号と電力伝送が保証されます。このモジュールは、頑丈なM12電源コネクタを利用しており、高性能でありながらシンプルな接続を提供します。 

接続時のIP65保護クラスにより、ほこりやウォータージェットなどの外部からの影響から十分に保護され、要求の厳しい環境でもモジュールの寿命と動作信頼性を確保します。全体として、DuraDock Servoは、その堅牢性と適応性によって特徴付けられます。

DuraDock Servo 伝送モジュールのアプリケーション分野は次のとおりです。

  • 自動車産業:サーボ電化アプリケーションのサポート
  • 電気工学:自動化プロセスでの使用
  • 電子機器製造:生産システムのための精密なエネルギー伝送
  • 機械工学およびプラントエンジニアリング:自動化プロセスの改善
  • 航空宇宙産業:生産現場における信頼性の高いエネルギー伝送
  • 医療技術:精密な生産環境での利用
  • 包装業界:特に食品の二次包装用
  • 組立技術:効率的な生産のための組立プロセスへの応用。

DuraDock Servo モジュールは、動力伝達用のM12電源接続で設計されています。この製品は、堅牢な設計が特徴で、産業負荷の下でも長持ちする機能を保証します。成形回路基板による防振設置により、必要な安定性と耐久性が保証されます。接続時のIP65等級保護等級により、動作中の埃やウォータージェットなどの環境影響からコネクタを確実に保護します。

モジュールはベースユニットに様々な位置に取り付けることができ、また、2方向に180°回転する構成も可能なため、汎用性の高い接続ルーティングが可能です。

ストーブリの革新的なソリューション - ここでしか見れないカタログをダウンロードしてください!

ストーブリは、ロボット用ツールチェンジャーシステムの構築と開発 における技術的パイオニアです。 

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Thank you for completing our form!
We have received your request and will send you our complete End-of-Arm Tooling brochure in a minute. In the meantime, you can visit our website and learn more about Stäubli Fluid Connectors solutions.

Your Stäubli team