ラジオ、ビデオ、データ技術に使用

DuraDock Vision:カメラアプリケーション用伝送モジュール

ストーブリのDuraDock Vision伝送モジュールは汎用性があります。BNC接続により、信号伝送を確実に保証します。このモジュールは、バヨネットロックにより同軸ケーブルを迅速かつ簡単に接続できるため、取り扱いが容易です。DuraDock Visionは、既存のシステムと新しいオートメーションシステムの両方に統合できるように設計されています。

アナログおよびデジタル画像処理、および信号およびデータ伝送における拡張可能性を提供します。DuraDock Vision伝送モジュールは、可搬重量10-2500 kgのストーブリ製ロボット用ツールチェンジャー・システムすべてに対応しています。

カメラアプリケーション用伝送モジュール

DuraDock Vision:カメラアプリケーション用伝送モジュール

DuraDock Visionモジュールは、VSWR値が低いことが特徴で、信頼性が高く効果的な信号伝送を保証します。その小さな寸法のおかげで、それは必要なスペースを最小限に抑え、設置の柔軟性を向上させるその種の最もコンパクトなモジュールの1つであり、180°回転することを可能にし、さまざまな設置条件に柔軟に対応することができます。

DuraDock Vision伝送モジュールのアプリケーション分野は次のとおりです。

  • オートメーションおよびロボティクス技術:コントローラーとセンサーシステム間の強力な接続
  • ラボ環境:テストおよび測定タスクのための信頼性の高い性能
  • 医療技術:診断機器からの機密データの伝送
  • 自動車産業:テストベンチや研究開発での使用
  • 航空宇宙技術:テストおよび生産プロセスのための高精度

DuraDock Vision伝送モジュールは、信号伝送に最大限の信頼性と互換性を提供します。BNC接続技術を搭載し、画像信号の伝送を安定してサポートします。アナログ信号とデジタル画像およびビデオ信号の両方を処理できます。このモジュールは、信頼性の高い信号品質で知られる最も広く使用されている同軸ケーブルの1つであるRG59標準ケーブルと互換性があります。

伝送モジュールは、ベースユニットのさまざまな位置に取り付けることができ、2方向に180°回転するように構成することもでき、多様な接続ルーティングが可能です。

当社の革新的なソリューションをご覧ください - 今すぐ限定パンフレットをダウンロードしてください!

ストーブリは、ロボット工具交換システムの構築と開発 における主要な技術的パイオニアです。 

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Thank you for completing our form!
We have received your request and will send you our complete End-of-Arm Tooling brochure in a minute. In the meantime, you can visit our website and learn more about Stäubli Fluid Connectors solutions.

Your Stäubli team