MPS 015は、 最大10kgの軽可搬を処理するように設計されたロボット用ツールチェンジャーシステムです。コンパクトな設計で、接続時の高さはわずか46mm。このツールチェンジャーは、限られたスペースでもご使用いただけます。このシステムは、+/- 0.0015mmの繰返し精度、最大15Nmの静的モーメントと最大52Nmの動的モーメントを処理する能力により、優れた精度と再現性を提供します。
ロボット側アダプタフランジのピッチ円径はISO 9409-1-31.5-4-M5で、幅広くロボットやアプリケーションに対応しています。MPS 015は、信頼性の高い精度で軽可搬を処理できる、柔軟性と汎用性の高いツールチェンジャーをお探しの方に最適です。
この非常にコンパクトな自動ツールチェンジャーは、空気圧、真空 、冷却水、信号および電源、一次電流など、メディア、 データ、エネルギー伝送に関するさまざまなコンポーネントに対して多数のモジュールバリエーションを提供します。
お客様のプロジェクトに個別で包括的な要件がある場合でも、迅速なソリューションが必要な場合でも、ストーブリのロボットツールチェンジャーは、モジュール式製品コンセプトにより、あらゆる複雑な要求に迅速に対応することができます。
MPS 015 | |
可搬重量 | 10 kg |
最大静的モーメント (Mx/My) | 15 Nm |
最大静的モーメント(Mz) | 15 Nm |
最大動的モーメント (Mx/My) | 52 Nm |
最大動的モーメント (Mz) | 52 Nm |
作動圧力 | 0.45 - 1.0 MPa |
作動温度 | 0 °C - +50 °C |
繰返し精度 | +/- 0.0015 mm |
高さ(接続時) | 46 mm |
ピッチ円直径(PCD)ロボット側アダプタフランジ | ISO 9409-1-31,5-4-M5 |
モジュールの数 | 4 |
作業者およびシステムの安全のためのシステム