MPS 035は、軽可搬アプリケーション向けに設計された、汎用性の高いロボットツールチェンジャー・システムです。このツールチェンジャーは、 最大35kgの可搬重量 とコンパクトなモジュラー設計により、さまざまなメディア、データ、および電力の伝送の要件に簡単に適応できます。
このシステムは、+/- 0.0015mmの繰返し精度、最大90Nmの静的モーメントと最大319Nmの動的モーメントを処理する能力により、優れた精度と再現性を提供します。ロボット側アダプタフランジは、ISO 9409-1-50-4-M6ピッチ円直径を特長としており、幅広くロボットや軽可搬のアプリケーションに対応しています。
MPS 035は、0.45〜1.0MPaの作動圧力範囲と0°C〜+50°Cの動作温度範囲で、過酷な環境でも動作するように特別に設計されています。 この頑丈なツールチェンジャーは、軽可搬を簡単に処理するための精度、汎用性、信頼性を備えた小型システムを探している人にとって優れたソリューションです。
お客様のプロジェクトに個別で包括的な要件がある場合でも、迅速なソリューションが必要な場合でも、ストーブリのロボットツールチェンジャーは、モジュール式製品コンセプトにより、あらゆる複雑な要求に迅速に対応することができます。
| MPS 035 | |
| 可搬重量 | 35 kg |
| 最大静的モーメント (Mx/My) | 80 Nm |
| 最大静的モーメント(Mz) | 80 Nm |
| 最大動的モーメント (Mx/My) | 280 Nm |
| 最大動的モーメント (Mz) | 280 Nm |
| 作動圧力 | 0.45 - 1.0 MPa |
| 動作温度 | 0 °C - +50 °C |
| 繰返し精度 | +/- 0.0015 mm |
| 高さ(接続時) | 46 mm |
| ピッチ円直径(PCD)ロボット側アダプタフランジ | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| モジュールの数 | 6 |
作業者およびシステムの安全のためのシステム