MPS 025は、軽可搬でのアプリケーション向けに設計されたコンパクトで信頼性の高いロボット用ツールチェンジャーシステムです。最大25kgの可搬重量を持つこの自動ツールチェンジャーは、+/-0.0015mmの繰返し精度、最大70Nmの静的モーメントと最大255Nmの動的モーメントを処理する能力により、優れた精度と再現性を提供します。
ロボット側アダプタフランジは、ISO 9409-1-40-4-M6ピッチ円直径を特長としており、幅広くロボットや軽可搬重量のアプリケーションに対応しています。MPS 025は、0.45〜1.0MPaでの動作圧力範囲と0C〜+50℃での動作温度範囲で、過酷な環境でも動作するように設計されています。
このロボット用ツールチェンジャーシステムは柔軟性が高く、空気圧、真空、冷却水、信号および電源、一次電源など、さまざまなメディア、データ、および電力の伝送コンポーネントに対して多数のモジュールバリエーションを利用できます。また、コンパクトでモジュール化された設計により、特殊なアプリケーション要件にも簡単に適応できます。
MPS 025は、優れた精度と信頼性を提供し、ツールチェンジャープロセスの自動化を必要とするさまざまな小型の軽可搬アプリケーションに最適です。
お客様のプロジェクトに個別で包括的な要件がある場合でも、迅速なソリューションが必要な場合でも、ストーブリのロボットツールチェンジャーは、モジュール式製品コンセプトにより、あらゆる複雑な要求に迅速に対応することができます。
| MPS 025 | |
| 可搬重量 | 20 kg |
| 最大静的モーメント (Mx/My) | 34 Nm |
| 最大静的モーメント(Mz) | 34 Nm |
| 最大動的モーメント (Mx/My) | 119 Nm |
| 最大動的モーメント (Mz) | 119 Nm |
| 作動圧力 | 0.45 - 1.0 MPa |
| 動作温度 | 0 °C - +50 °C |
| 繰返し精度 | +/- 0.0015 mm |
| 高さ(接続時) | 46 mm |
| ピッチ円直径(PCD)ロボット側アダプタフランジ | ISO 9409-1-40-4-M6の |
| モジュールの場所 | 4 |
作業者およびシステムの安全のためのシステム