MPS 055は、 最大55kg の軽可搬アプリケーション向けに設計された汎用性の高いロボット用ツールチェンジャーシステムであり、伝送モジュール、ツールスタンド、ティーチング治具も含まれています。このシステムは、コンパクトでモジュール化された設計を特徴としており、メディア、データ、および電力伝送の要件を満たすために 最大6つのモジュール で簡単にカスタマイズできます。
このシステムは、+/- 0.0015mmの優れた精度と再現性を提供し、106 Nm(Mx/My)および145 Nm(Mz)の最大静的モーメントと371 Nm(Mx/My)および507 Nm(Mz)の最大動的モーメントを処理できます。ロボット側アダプタフランジのピッチ円直径はISO 9409-1-63-4-M6で、幅広くロボットやアプリケーションに対応しています。
伝送モジュール、ツールスタンド、ティーチング治具は、簡単に統合でき、アプリケーションのセットアップが迅速に行えるように設計されており、ユーザーはシステムの機能と効率を最大限に高めることができます。さらに、MPS 055は、0.45〜1.0MPaの作動圧力範囲と0C〜+50Cの動作温度範囲で、過酷な環境でも動作できます。接続時の高さがわずか46mmのMPS 055は、軽可搬アプリケーション向けの精度、汎用性、信頼性を提供する強力でコンパクトなツールチェンジャーシステムです。
お客様のプロジェクトに個別で包括的な要件がある場合でも、迅速なソリューションが必要な場合でも、ストーブリのロボットツールチェンジャーは、モジュール式製品コンセプトにより、あらゆる複雑な要求に迅速に対応することができます。
| MPS 055 | |
| 可搬重量 | 55 kg |
| 最大静的モーメント (Mx/My) | 106 Nm |
| 最大静的モーメント(Mz) | 145 Nm |
| 最大動的モーメント (Mx/My) | 371 Nm |
| 最大動的モーメント (Mz) | 507 Nm |
| 作動圧力 | 0.45 - 1.0 MPa |
| 動作温度 | 0 °C - +50 °C |
| 繰返し精度 | +/- 0.0015 mm |
| 高さ(接続時) | 46 mm |
| ピッチ円直径(PCD)ロボット側アダプタフランジ | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| モジュールの数 | 6 |
作業者およびシステムの安全のためのシステム